Общая информация
Идентификационный код B&R | F171 |
Диагностика | |
Передача данных | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | около 100 г |
Номер модель:
5ACCIF02.CANE-000Описание:
Интерфейсная плата, 1 интерфейс CAN (SJA1000), 1 интерфейс Ethernet 10/100/1000, для APC3100/PPC3100
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCIF02.CANE-000 | ZIP / 190 KB | |
DXF file 5ACCIF02.CANE-000 | PDF / 78 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 MB |
Инструменты / Утилиты / Примеры | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
CAN Development Kit | ZIP / 6 KB |