Версия VNC, специально адаптированная к промышленным ПК B&R
B&R VNC Viewer является версией известного программного обеспечения для удаленного администрирования, которое было адаптировано к устройствам B&R. Эта программа может использоваться для удаленного управления другим компьютером, где выполняется сервер VNC.
Средство просмотра показывает содержимое экрана удаленного компьютера (сервера) на локальном компьютере (клиенте) и может также пересылать между ними сигналы клавиатуры и мыши.
- Специальные возможности версии B&R
- Автоподключение: Автоматическое подключение к последнему допустимому адресату при запуске
- Авторегистрация: Предварительно установленный пароль для регистрации на сервере
- Автоматическое восстановление соединения: Автоматическая регистрация на сервере при потере соединения
- "Фоновый" режим для использования средства просмотра в качестве оболочки Windows
- Кнопка отсоединения: Возможность закрыть соединение, нажав определенную кнопку
- Возможность определять избранное для соединения
- Расширение протокола RFB для передачи данных кнопок и светодиодных индикаторов с устройств B&R, а также выполнения дополнительных функций, например, запуска процесса на клиенте с сервера
- Имеется для устройств B&R с Windows 7, Windows XP и Windows CE