Краткое описание
Принадлежности Набор включает 1 разъем X1, 1 крышку для 48-контактного разъема, 10 гнездовых коннекторов для контактов 1,5 мм, 50 гнездовых коннекторов для контактов 0,6 мм, 20 заглушек для контактов 0,6 мм, 5 заглушек для контактов диаметром 1,5 мм
Общая информация
Сертификация
CE Да
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Макс. напряжение 32 В пост. тока
Номинальный ток 4 А для контактов 0,6 мм / 10 А для контактов 1,5 мм
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация Соответствует характеристикам используемого модуля X90
Механические свойства
Вес 100 г
Данные производителя
Производитель Molex
Идентификатор производителя Клеммная колодка X1: 64320-1311
Крышка для 48-контактного разъема: 64320-1301
Гнездовой коннектор для контакта 1,5 мм: 0643221039
Гнездовой коннектор для контакта 0,6 мм: 0643231039
Заглушка для контактов 0,6 мм: 0643251010
Заглушка для контактов 1,5 мм: 0643251023
Номер модель:
X90TB120.01-00
Описание:
Принадлежность для устройства 120 системы X90 mobile, клеммная колодка для разъема CMC, с контактами и заглушками

Укажите страну и язык

B&R Logo