Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 154 mm
Depth 39 mm
Weight 1 kg
Номер модель:
8F1GCA.JC000B00I-1
Описание:
ACOPOStrak guide connector CB
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
ACOPOStrak guide connector STP / 331 кБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 МБ
Datasheet 8F1GCA.JC000A00I-1 PDF / 121 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo