Motor characteristics
Maximum velocity 3 m/s
Repeat accuracy
Repeat accuracy Typ. 1 µm
Detection
Absolute ID Integrated
Operating conditions
Shuttle temperature during operation -25 to 70°C
Payload
Maximum 3 kg
Ambient conditions
Temperature
Storage -40 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 178 mm
Length 208 mm
Height 9.85 mm
Weight 1.7 kg
Max. tightening torque 2.5 Nm
Номер модель:
8FLS3.18210.00I-1
Описание:
ACOPOS 6D shuttle S3 180 x 210 mm
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.18210.00I-1 STP / 630 кБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 МБ
Data sheet 8FLS3.18210.00I-1 PDF / 189 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo