Short description
Accessories C mount lens tube
General information
Listed CE
Environmental conditions
Temperature
Operation -20 to 75°C
Storage -20 to 75°C
Mechanical characteristics
Materials EN AW-6060 (AlMgSi0,5)
Dimensions
Length 65 mm
Diameter Outside: 48 mm
Inside: 42 mm
Weight 94 g
Номер модель:
VLE0T0001
Описание:
C mount lens tube, inner diameter: 42 mm, inner length: 55 mm
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP C-Mount lens tube STP / 97 кБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 12 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo