Short description
Accessories C mount lens
General information
Certification CE
Lens
Type C mount, screw thread M27 x 0.5
Fixed focal length 50 mm
Resolution 150 lp/mm
f-number 1.8 to 16
Max. aperture (luminous intensity) 2/3"
Minimum object distance 500 mm
Maximum object distance INF
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 IP65/IP67
Ambient conditions
Temperature
Operation - 20 to 65°C
Storage - 20 to 65°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 36.4 mm (screwed in)
Diameter 29 mm
Weight 60 g
Номер модель:
VLE0C0500
Описание:
C-Mount 50 mm optics, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
Дополнительные аксессуары
Lenses
VLE0T0001 C mount lens tube, inner diameter: 42 mm, inner length: 55 mm
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP C-Mount 50mm lens STP / 7 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 12 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo