General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Номер модель:
VSLLR6R20.67AP-000Описание:
- Smart Light, light bar ring x 6 - IP65 protection - 2x POWERLINK - LED red/blue/IR/white - Standard LED optics (beam angle: 37°) - Transparent
| M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| 3D STEP file Lightbar_Ringx6_VSLLR6 | STP / 50 МБ |
| Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Smart Light User's Manual | PDF / 5 МБ |
| Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSLLR6R20.67AP-000) | EXE / 5 МБ | |
| V6.0 HW Upgrade (VSLLR6R20.67AP-000) | EXE / 5 МБ |
| Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 кБ |