General information
Input
Output
Efficiency, reliability
Operating conditions
Ambient conditions
Mechanical properties
| Housing | |
| Material | Aluminum sheet, plastic cover PA |
| Coating | No protective coating |
| Installation | Easy top-hat rail installation (NS 35 rails, EN 60715) |
| Dimensions | |
| Width | 35 mm |
| Height | 135 mm |
| Depth | 120 mm |
| Weight | 472 g |
Номер модель:
0PS3050.3Описание:
24 VDC power supply unit, 3-phase, 5 A, input 400 to 500 VAC, wide range, thin design, top-hat rail installation
| M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| 3D file DXF/STEP 0PS3050.3 | ZIP / 286 кБ |
| Общие сведения | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Data sheet 0PS3050.3 | PDF / 3 МБ |
| Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| EU Declaration Power supplies | PDF / 309 кБ |