Выберите регион и язык:

Для своего решения в области машинного зрения компания B&R разработала и запатентовала комплексную систему освещения. Управление освещением синхронизируется с системой автоматизации, а задержка составляет меньше микросекунды. Наборы модульных линейных ламп и систем подсветки обеспечивают высокое качество освещения даже в самых трудных случаях.

  • Основные особенности
  • Управление освещением с точностью до микросекунд
  • Высокопроизводительные светодиодные элементы освещения (с защитой от посторонней засветки)
  • Автоматическая адаптация к любой ситуации

И камеры, и осветительные компоненты встроены в систему автоматизации, поэтому они легко синхронизируются с датчиками, положением двигателя и сигналами от основного приложения, управляющего оборудованием. Микросекундная точность гарантируется даже при синхронизации нескольких камер и источников освещения.

В каждый элемент освещения встроен контроллер импульсов, поэтому дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. Контроллер обеспечивает точную передачу импульсов для мощных светодиодных элементов. Это позволяет получать световые импульсы с минимальной длительностью в 1 микросекунду при максимальной интенсивности. Поэтому систему машинного зрения от B&R можно без каких-либо проблем использовать и для высокоскоростных приложений.

Гибкость настройки ламп с функцией электронной регулировки угла освещения позволяет реализовать сценарии светлопольного (слева) и темнопольного (справа) освещения с помощью одного устройства. Для этого требуется изменить всего один параметр.

Постоянная высокая производительность

Осветительные ленты доступны в виде отдельных компонентов или в формате модулей для кольцевой подсветки с четырьмя, шестью или восемью светодиодами. Фоновая подсветка доступна в двух типоразмерах. В каждый осветительный модуль могут быть установлены светодиоды нескольких цветов (до четырех цветов в модуле). Доступны светодиоды, излучающие свет в видимом спектре (белый или цветной), а также ультрафиолетовые и инфракрасные светодиоды. Используя их, можно достичь оптимальных освещенности, контрастности, цвета и интенсивности света для решения любой конкретной задачи.

Защита от посторонней засветки

Преимущество высокопроизводительных систем освещения заключается не только в возможности оперативно отследить быстро движущийся объект. Также немаловажен тот факт, что эти системы способны почти полностью исключить негативное влияние посторонней засветки, которое так часто недооценивается. Защита от посторонней засветки имеет ключевое значение в вопросах качества контроля и точности результатов измерения.

Кольцевые светильники, обеспечивающие непревзойденную целостность освещения, можно собрать из четырех, шести или восьми элементов.

Заводская настройка

Лампы и системы подсветки B&R проходят настройку перед поставкой. Благодаря этому при замене элементов освещения в полевых условиях не требуется вносить изменения в соответствующие приложения для машинного зрения. Поскольку интенсивность излучения светодиода зависит от температуры, компания B&R встроила в элементы освещения датчик температуры для автоматической регулировки мощности светодиодов.

Упрощенная прокладка кабелей

Камере, подключаемой к машинной сети через гибридный коннектор M12, который также обеспечивает питание 24 В постоянного тока, требуется всего один кабель. Второй разъем для гибридного подключения позволяет осуществить последовательное подключение дополнительных камер или элементов подсветки.

Гибкость во время исполнения

Многие приложения из области машинного зрения требуют чрезвычайно точной подгонки источников света для достижения хороших результатов. Поэтому лампы B&R оснащены системой электронной регулировки угла в диапазоне от –40 до +90°.

При производстве нескольких продуктов на одной машине можно настроить подходящий угол освещения для каждой партии. Для этого достаточно установить соответствующие параметры для каждого продукта и сохранить их в качестве набора команд. Электронная настройка угла освещения кольцевых светильников позволяет оптимизировать конус света.

Настройка в любое время

Любые параметры освещения можно настроить прямо во время исполнения в целях оптимизации или адаптации к новым продуктам. Сочетание разных цветов излучения светодиодов позволяет регулировать длину волны во время исполнения для оптимизации контрастности. Благодаря подключению светодиодов к сети диагностические данные от них можно получить в любое время.

Мощные системы подсветки

Доступные в двух вариантах размера системы подсветки обладают высокой мощностью. Как и другие элементы освещения от B&R, они оснащены встроенным контроллером импульсов. Четыре доступных цвета, которые можно менять во время исполнения, обеспечивают непревзойденную гибкость использования системы. Интенсивность света однородна по всей поверхности, что необходимо для воспроизводимости в задачах измерения.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo