Выберите регион и язык:

На рынке систем машинного зрения B&R представлена двумя вариантами камер: Smart Sensor («Умный датчик») и Smart Camera («Умная камера», смарт-камера). Решение B&R охватывает любые варианты применения машинного зрения благодаря возможности выбора из широкого спектра вариантов: доступно множество различных датчиков, объективов и программных компонентов.

Smart Sensor спроектирован для реализации простых функций машинного зрения, таких как чтение QR-кода или определение положения. В отличие от множества других устройств этого класса, в данном случае не требуется установка отдельного аппаратного обеспечения для каждой функции. Вместо этого разработчик может настроить желаемую функцию для Smart Sensor в среде разработки Automation Studio. Производители оборудования смогут закупить один тип камер для поддержки широкого спектра приложений.

  • Основные особенности
  • Множество функций в одном устройстве
  • Электронная фокусировкаУлучшенная предварительная обработка с помощью FPGA
  • Удобство установки благодаря заводской калибровке

Масштабируемое аппаратное обеспечение

Если одновременно требуется использовать несколько сложных функций, можно легко перейти на более производительное решение – Smart Camera. Все существующие приложения, параметры и модели можно будет применить к новому оборудованию. Установка камеры чрезвычайно проста, независимо от ее типа. Достаточно подключить камеру к машинной сети, и она автоматически получит все необходимые настройки от контроллера.

Полная гибкость

При необходимости в системе управления можно разрешить настройку переменных и параметров в реальном времени во время работы. Кроме того, во время исполнения можно добавлять новые модели для распознавания объектов, а также изменять типы кода и другие критерии поиска.

Оба типа камер оснащены многоядерными процессорами и встроенными матрицами FPGA для предварительной обработки изображений. Это позволяет использовать дополнительные сложные функции, например распознавание текста, на базе алгоритмов глубокого обучения.

Оптимальное качество изображения

Как Smart Sensor, так и Smart Camera можно оснастить одним из трех объективов с разрешением от 1,3 до 5 мегапикселей. Большой размер пикселей во всех трех вариантах обеспечивает высокую светочувствительность. Также объективы отличаются низким уровнем шума. Все это обеспечивает оптимальное качество изображения даже в высокоскоростных приложениях.

Доступны варианты корпуса со встроенным объективом и электронной фокусировкой или со стандартным креплением С-mount. Варианты с С-mount поддерживают объективы производства B&R или сторонних поставщиков, например телецентрические.

Один кабель

Камере, подключаемой к машинной сети через гибридный коннектор M12, который также обеспечивает питание 24 В постоянного тока, требуется всего один кабель. Второй разъем для гибридного подключения позволяет осуществить последовательное подключение дополнительных камер или элементов подсветки.

Заводская калибровка

Перед поставкой B&R настраивает все элементы подсветки и оптические системы – объективы и датчики. Поэтому при замене устройств в полевых условиях не требуется дополнительная настройка параметров или программирование. Это также позволяет ускорить ввод в эксплуатацию серийного оборудования.

Варианты продуктов

  • Одна функция (считывание, измерение, определение положения и т. д.)
  • Определение функционала при разработке проекта, а не с помощью заказного номера
  • Простота настройки без необходимости программировать устройство
  • Несколько функций одновременно
  • Наглядные связи между отдельными функциями
  • Корректировка функций во время исполнения с помощью наборов команд
  • Переход от Smart Sensor к Smart Camera не требует изменения параметров

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo