Выберите регион и язык:

Кроме встроенных объективов с постоянным фокусным расстоянием, портфель решений для технического зрения от B&R также включает пять объективов с байонетом C-mount с фокусными расстояниями от 12 до 50 мм. Объективы оптимизированы для работы с используемыми датчиками изображения, что обеспечивает максимальное разрешение и, следовательно, наилучшее качество изображения. Кроме того, они характеризуются отличным соотношением цены и производительности.

Объективы имеют малый коэффициент дисторсии и обеспечивают высокую контрастность изображения (частотно-контрастная характеристиа, ЧКХ). Благодаря этому высокое качество сохраняется даже на границах изображения. В комплект поставки объективов с байонетом C-mount входит специальная крышка для обеспечения заявленного уровня защиты IP. Встроенные объективы с функцией электронной фокусировки доступны в вариантах с фокусным расстоянием от 4,6 до 25 мм.

  • Главные особенности
  • Оптимизация для камер B&R
  • Широкий выбор фокусных расстояний
  • Отличное сочетание цены и производительности
Объективы B&R оптимизированы таким образом, чтобы свет фокусировался точно в точке фокусировки. На полученном контрастном изображении высокого разрешения хорошо различимы даже мельчайшие детали.
Портфель B&R включает пять объективов с байонетом C-mount с фокусными расстояниями от 12 до 50 мм.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo