Выберите регион и язык:

Компания B&R выводит интеграцию систем машинного зрения на новый уровень, выпустив первое в мире решение, полностью интегрированное в систему автоматизации. Оно позволяет сделать камеры, алгоритмы интеллектуальной обработки изображений и инновационные аксессуары для освещения органичной частью системы управления B&R.

  • Основные особенности
  • Полноценная интеграция в систему автоматизации
  • Простота и удобство использования
  • Точность синхронизации до микросекунд
  • Комплексное решение: камеры, объективы, системы освещения и ПО

В основе решения лежит широкий выбор интеллектуальных камер. Доступны варианты решения как с простыми датчиками изображения, так и с высококачественными смарт-камерами. Для всех видов камер предусмотрены легко настраиваемые функции машинного зрения, которые позволят минимизировать время и усилия на написание программного кода при создании приложений.

Интеллектуальная подсветка

Элементы освещения могут быть встроены в камеры или могут использоваться как внешние устройства, а также синхронизируются с системами захвата изображения. С их помощью обеспечивается полноценное освещение даже быстро движущихся объектов – с максимальной точностью и интенсивностью излучения. Контроллер импульсов непосредственно интегрирован в элементы освещения, поэтому дополнительное аппаратное обеспечение не требуется.

Объектно-специализированные функции, такие как светлопольное и темнопольное освещение, легко настраиваются путем установки соответствующих параметров. Ручная установка с помощью крепежных винтов, которая может привести к ошибкам, не требуется.

Как аппаратные, так и программные компоненты системы машинного зрения B&R полностью интегрированы в систему управления. Только так можно обеспечить абсолютную точность синхронизации всех компонентов в системе автоматизации, включая систему машинного зрения, а также снизить величину соответствующей задержки до микросекунд. Благодаря единому инструменту разработки и единому приложению инженеры по системам управления получат возможность реализовывать большинство задач машинного зрения самостоятельно.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo