Выберите регион и язык:

Новый изогнутый сегмент

Интеллектуальная конвейерная система SuperTrak пополнилась новым сегментом с изгибом на 180°. Новый сегмент позволяет шаттлам проходить на большей скорости, обладает большей удерживающей и тяговой силой. В результате увеличивается производительность всей системы.

Сегмент с изгибом на 180°

Безопасное отключение крутящего момента (STO)

Инженеры B&R интегрировали функцию безопасного отключения крутящего момента (STO) в интеллектуальную конвейерную систему ACOPOStrak. После аварийного останова сохраняются все положения шаттлов и последовательности движений.

Функция безопасности STO

Интеллектуальное охлажение

Сегменты двигателя для интеллектуальной системы ACOPOStrak теперь будут доступны со встроенным жидкостным охлаждением. Это существенно повышает производительность конвейера. Система охлаждения встроена непосредственно в сегмент с мотором, поэтому устанавливать её отдельно не требуется.

Система охлаждения

Вертикальный монтаж

Интеллектуальную систему SuperTrak теперь можно будет устанавливать вертикально. Вертикальное размещение поможет повысить плотность оборудования на квадратный метр площади. Кроме того, облегчит доступ к электронной начинке конвейера.

Простой монтаж

Влагозащищенный ACOPOStrak

Был разработан влагозащищенный вариант конвейерной системы ACOPOStrak с защитой IP69K. Разработана новая версия конвейерной системы для мойки под высоким давлении и температурой воды до 80°C.

Мойка под высоким давлением

Выберите регион и язык:

B&R Logo