Выберите регион и язык:

Secure Remote Maintenance от B&R сделает техническое обслуживание машины и систем простым и удобным из любой точки мира - хоть из офиса, хоть по пути домой. Удаленное техническое обслуживание позволяет своевременно реагировать на непредвиденные проблемы, а также быстрее возвращать оборудование в строй. В результате, использование потенциала вашей системы существенно возрастает. Brochure: Secure Remote Maintenance

Безопасное удаленное обслуживание: Быстро, просто, безопасно


В любой точке мира

Предложите своим клиентам услуги и техническое обслуживание ваших машин или просто приглядывайте за собственным оборудованием из любой точки мира. С решением от B&R технический персонал или инженер может получить доступ к машине из любой точки мира - прочитать журнал событий, данные приложения и многое другое. Таким образом, несколько машин или систем могут обслуживаться одним специалистом. Время простоя оборудования в этом случае снижается до минимума, а также сокращаются расходы на командировки сотрудников.

Уникальная защита
Данные между SiteManager на машине и GateManager передаются и шифруются через VPN соединение, которое дополнительно защищено использованием сертификатов. Дополнительная защита обеспечивается встроенным брандмауэром на SiteManager.
GateManager регулирует права доступа сервисных инженеров к машинам благодаря встроенной системе управления. Удаленный доступ также позволяет использование клавишного переключателя, который может быть подключен через входы и выходы на SiteManager.

Простота использования
Secure Remote Maintenance от B&R крайне прост в освоении и эксплуатации. Вам необязательно быть IT-специалистом, что бы его настроить. Права доступа к машине также просто настраиваются в GateManager с помощью обычного drag&drop. Использование SiteManager позволит сэкономить деньги и время, нужно только один раз настроить его для использования разных машин.

Дополнительные преимущества с Automation Studio
SiteManager можно настроить в Automation Studio для любого оборудования B&R. Никаких дополнительных настроек не требуется по поставки оборудования, а значит машину можно будет ввести в эксплуатацию еще быстрее.

Соответствии с обычной политикой безопасности
Безопасное Удаленное Обслуживание работает в соответствии с существующими политикам ИТ-безопасности. Нет необходимости открывать дополнительные порты Таким образом внедрение решения в Вашу корпоративную сеть будет крайне простым.

Выберите оптимальное решение удаленного обслуживания

Все компоненты Безопасного Удаленного Обслуживания от B&R можно комбинировать друг с другом в зависимости от необходимости. Выберите то, что лучшего всего подходит именно Вам:

Вы хотите диагностировать машины непосредственно на месте или получать данные на мобильное устройство?

  • Доступ с ПК:
    LinkManager 0RMLM.WIN
  • Доступ со смартфона или планшета:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB
  • Доступ с мобильного устройства:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB

Какая IT-инфраструктура уже используется в Вашей компании?

  • Платформа виртуализации:
    программное (виртуальное) устройство GateManager 0RMGM.SW
  • Аппаратный сервер:
    аппаратное устройство GateManager

Какой интерфейс Вы предпочитаете использовать для удаленного доступа?

GateManager
SiteManager
LinkManager
Antennas
Terminal blocks
Documentation



Помимо основного руководства пользователя для Безопасного Удаленного Обслуживания, имеется дополнительная информация об отдельных продуктах и случаях применения.

Дополнительная документация

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo