Выберите регион и язык:

Артикул Описание
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
5SWFON.0000-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font Lizenz Arial WGL
5SWOSU.0000-EN Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors, English.
5SWOSU.0001-EN Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
5SWUTI.0001-000 USB-флеш-накопитель c ПО HMI Service Center, ПО аппаратной диагностики, для APC810/PPC800, для APC910/PPC900, для APC2100/PPC2100, для APC2200/PPC2200, для APC3100/PPC3100, для APC51x/PP500, для Automation Panel 800/900, для Automation Panel 1000/5000
5SWUTI.0003-000 KepserverEX license Allen-Bradley Suite - PTC Kepware Allen-Bradley Suite - Perpetual
5SWUTI.0004-000 KepserverEX license Siemens Suite - PTC Kepware Siemens Suite - Perpetual

Тонкий клиент

Эксплуатация и мониторинг в удаленных местах

Тонкие клиенты – это идеальный инструмент в условиях, когда требуется переключаться между несколькими панелями оператора. Устройства B&R Power Panel 300 с операционной системой Windows CE® – наилучшая платформа для обработки подобных задач. Тонкие клиенты действуют как чистые модули ввода/вывода. Приложения выполняются на сервере. Сами клиенты взаимодействуют по сети Ethernet TCP/IP, что выгодно с точки зрения затрат.

Протокол Remote Desktop

Удобный конфигурационный пакет B&R позволяет генерировать эффективные промышленные решения клиент-сервер, используя стандартный сервис "Remote Desktop Protocol". Вводить пароли на клиентах не требуется, потому что предпочтительный клиент автоматически подключается к серверу после запуска системы. На неактивных клиентах отображается простой экран регистрации. Затем приложение можно вывести на экран с помощью мыши или клавиатуры.

Power Panel 300 как тонкий клиент

Почти не требующая обслуживания конструкция без вращающихся деталей, карта памяти CompactFlash в качестве носителя данных и множество различных типов дисплеев (до TFT 15" XGA) делают устройство Power Panel 300 идеальным вариантом для использования в качестве тонкого клиента. Если другим системам для подобных решений требуется дорогая операционная система на сервере, для решений B&R вполне достаточно операционной системы Windows XP Professional.

USB-флеш-накопители на тонком клиенте

Если к клиенту подключен носитель данных (например, USB-флеш-накопитель), доступ к нему может получить любое устройство в сети Ethernet. Сервер также может обращаться к этому удаленному носителю данных, что значительно упрощает изменение или замену параметров промышленног ооборудования.

Номер модели1

Описание

5SWOSU.0000-EN

Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 и 6.0, английская версия.

5SWOSU.0001-EN

Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows XP Pro / Embedded, английская версия.

1В поставку включена только лицензионная этикетка. Программное обеспечение устанавливается вместе с операционной системой при сборке устройства.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo