For a full description of the package-based license model, Click Here

To return to the mapp Robotics main page, Click Here

Premium

  • Includes all mapp Robotics technology functions
  • One path-controlled axis group
  • License required per target system
  • More than 4 path-controlled axes requires dual-use license on TG dongle

Ultimate

  • Includes all mapp Robotics technology functions
  • Unlimited number of path-controlled axis groups
  • License required per target system
  • More than 4 path-controlled axes requires dual-use license on TG dongle
Номер модель Описание
1TCMPROBCNC.10-01 Лицензия для mapp Robotics и mapp CNC 4-axis "Premium" включает одну группу осей с четырьмя управляемыми по траектории осями. mapp Axis "Premium" включает в себя функцию управления осью по траектории. Требуется одна лицензия для каждой целевой системы.
1TCMPROBCNC.20-01 Лицензия для mapp Robotics и mapp CNC 4-axis "Ultimate" включает неограниченное число групп осей с четырьмя управляемыми по траектории осями. mapp Axis "Ultimate" включает в себя функцию управления осью по траектории. Требуется одна лицензия для каждой целевой системы.
1TGMPROBCNC.10-01 Лицензия для mapp Robotics и mapp CNC 4+ "Premium" включает одну группу осей, но не ограничено по количеству осей управляемых по траектории. mapp Axis "Premium" включает в себя функцию управления осью по траектории. Требуется одна лицензия для каждой целевой системы. Эта лицензия подлежит экспортным ограничениям двойного назначения ЕС Регламент (ЕС) 428/2009.
1TGMPROBCNC.20-01 mapp Robotics/CNC 4+ и mapp CNC "Ultimate" не ограничено по количеству групп осей и не ограничено по количеству осей управляемых по траектории. mapp Axis "Ultimate" включает в себя функцию управления осью по траектории. Требуется одна лицензия для каждой целевой системы. На эту лицензию распространяются экспортные ограничения о продукции двойного назначения согласно Постановления ЕС 428/2009.

Укажите страну и язык

B&R Logo