Выберите регион и язык:

Быстрая разработка приложений для управления движением

Приложение mapp Motion от B&R обеспечивает универсальный доступ ко всем функциям управления движением. mapp Motion охватывает весь спектр задач и позволяет создавать приложения для управления одиночной осью (mapp Axis), станка с ЧПУ (mapp CNC) и робототехники (mapp Robotics). Приложение является частью программной платформы mapp и новые функции по управлению движением можно без усилий настроить для работы с другими mapp-приложениями. Все сервопривода от B&R поддерживают работу с приложением mapp Motion.

Используя mapp Motion, можно значительно ускорить и упростить процессы разработки ПО, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования. Все базовые функции управления движением уже реализованы в приложении и нужно только сконфигурировать их желаемым образом. Интерфейсы прикладного программирования, реализованные mapp Motion, не зависят от аппаратного обеспечения или используемых технологий. Повторяющиеся последовательности координат или различные модификации машины могут использовать одно и тоже прикладное программное обеспечение независимо от используемого оборудования.

Полный спектр функций для любой задачи

Приложение mapp Motion от B&R обеспечивает универсальный доступ ко всем функциям управления движением. Компания B&R предоставляет программную платформу mapp для быстрого и эффективного создания приложений для управления одиночной осью (mapp Axis), станка с ЧПУ (mapp CNC) и робототехники (mapp Robotics).

mapp Robotics - Удобное решение для робототехнических систем

Приложение mapp Robotics упрощает внедрение и использование роботов в производстве. Оно предоставляет целый ряд инструментов и функций, которые позволят разработчикам создавать и развертывать любые типы кинематических систем с минимальными усилиями.

Лицензирование mapp Robotics

mapp CNC - Гибкость. Интегрированность. Универсальность.

Приложение mapp CNC упрощает практическое применение осей с ЧПУ в производственных системах, позволяя быстро и эффективно внедрить числовое программное управление. В распоряжении разработчиков окажется широкий набор инструментов для разработки всех типов ЧПУ-кинематики.

Лицензирование mapp CNC

mapp Axis - Легкое позиционирование одиночной оси

Приложения для позиционирования отдельных осей станет быстрым и простым занятием с приложением mapp Axis. Приложение обеспечивает практический, интуитивно понятный доступ и готовые к использованию компоненты для создания приложений.

Лицензирование mapp Axis

Выберите регион и язык:

B&R Logo