Выберите регион и язык:

Полные версии
Услуга обновления

Особенности

B&R Automation Studio – это интегрированная среда программирования, содержащая инструменты для всех фаз проекта. Контроллер, привод, связь и визуализация – все это можно конфигурировать в одной среде, что уменьшает время интеграции и эксплуатационные расходы.

Управление проектом – Программное обеспечение по требованию

Благодаря системно-ориентированному представлению проекта и разделению на функциональные пакеты вы сможете четко управлять и программировать масштабные проекты. Затем запрограммированные и конфигурированные части станка могут назначаться различным конфигурациям оборудования. В проекте вы можете управлять несколькими состояниями поставки в дополнение к среде тестирования для определенных типов станков, которые могут использовать различное программное и аппаратное обеспечение.

Программирование – Правильный язык программирования для каждого приложения

Пользователю предоставляется эффективная поддержка: в его распоряжении языки программирования (IEC 61131-3 и ANSI C), интегрированные в Automation Studio, которые могут комбинироваться при необходимости, современная архитектура, а также возможность структурировать среду программирования. Все языки получают доступ к одинаковым типам данных и используют одинаковые библиотеки и переменные. Кроме того, Automation Studio поддерживает простое и безопасное программирование. [Подробнее...]

Встроенная визуализация

Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для организации локального/удаленного отображения, а также управления на XGA дисплеях с кнопками и/или сенсорными экранами. Эта интеграция устраняет необходимость во внешних средствах визуализации, что приводит к снижению затрат на встроенную визуализацию станков. Удаленные сервисы типа VNC обеспечивают немедленную удаленную эксплуатацию и техническое обслуживание без дополнительных расходов. [Подробнее...].

Конфигурирование сервоприводов – Простые решения для задач позиционирования

Automation Studio включает все инструменты, необходимые для задач позиционирования. Согласно девизу "Конфигурирование, а не программирование", даже чрезвычайно сложные приложения управления движением можно реализовать в Automation Studio, не прибегая к программированию. Функциональные блоки для управления движением PLCopen соответствуют требованиям IEC 61131-3; они доступны пользователю в качестве опции непосредственно при программировании. [Подробнее...]

Диагностика

Automation Studio включает широкий выбор диагностических инструментов для считывания системной информации и оптимизации системы. Используя Менеджер диагностики системы, можно получить обширную информацию о целевой системе с помощью стандартного веб-доступа.

Дистанционное техническое обслуживание – От управления процессом до замены микропрограммного обеспечения

Станки и системы часто работают в удаленных местах. В результате задачи сервиса и технического обслуживания задачи обычно связаны с дорожными расходами. Удаленная диагностика и дистанционное техническое обслуживание понижают риск, особенно в ходе гарантийных периодов. Будь то диагностика оборудования, установка значений или автоматизированная работы машин, интеграции VNC, веб-сервер и дистанционное программирование предоставляют ценные сервисы для всех этапов жизненного цикла машины.

Связь и системы полевой шины

В Automation Studio устройство полевой шины добавляется в соответствующий интерфейс полевой шины и конфигурируется подобно модулю ввода/вывода. При использовании функции импорта для описания устройства от соответствующего поставщика (GSD, EDS и т.п.), пользователь работает через тот же интерфейс, что и для любой другого модуля ввода/вывода. Как открытый стандарт для настройки параметров и конфигурирования устройств полевой шины для автоматизации, встроенная технология FDT/DTM упрощает интеграцию устройств полевой шины с использованием знакомых методов. Это упрощает интеграцию и минимизирует объем необходимого программирования и пусковых работ. [Подробнее...]

Операционные системы реального времени – Масштабируемость и безопасность инвестиций

В Automation Studio интегрирована операционная система реального времени, программное ядро, которое позволяет выполнять приложения на целевой системе. Это гарантирует максимально возможную производительность для используемых аппаратных средств.

Выберите регион и язык:

B&R Logo