Выберите регион и язык:

Среда выполнения на основе Windows
Automation PC / Panel PC

Масштабируемость и окупаемость инвестиций с системой поддержки выполнения Automation Runtime. Automation Runtime, ядро программного обеспечения, позволяющее приложениям выполняться на целевой системе, является интегрированным компонентом Automation Studio™. Эта среда выполнения обеспечивает многочисленные важные преимущества, к которым относятся:

  • Гарантированная наивысшая производительность для используемых аппаратных средств
  • Работа на всех целевых системах B&R
  • Аппаратная независимость приложений
  • Простая переносимость приложений между целевыми системами B&R
  • Циклическая система обеспечивает детерминированное поведение
  • Конфигурируемые допуски на временные флуктуации во всех классах задач
  • Поддерживает все уместные языки программирования типа IEC 61131-3 и Си
  • Богатая библиотека функций, соответствующих IEC 61131-3, а также расширенная библиотека автоматизации B&R Automation library.
  • Интеграция в Automation Net. Доступ ко всем сетям и шинным системам через вызовы функций или с помощью конфигурации Automation Studio

Выберите регион и язык:

B&R Logo