Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
Клеммная колодка
Количество контактов 16, кодировка для модулей безопасности
Тип клемм С нажимными клеммами
Сила нажатия, приходящаяся на отдельный к Станд. 10 Н
Тип кабеля Только медные провода (без алюминиевых!)
Длина зачищенного участка провода 7 – 9 мм
Сечение подключаемого провода
Одножильные провода 0,08 – 1,5 мм² / 28 – 16 AWG
Многожильные провода 0,25 – 1,5 мм² / 24 – 16 AWG
С наконечниками 0,25 – 0,75 мм² / 24 – 20 AWG
Расстояние между контактами
По горизонтали 4,2 мм
По вертикали 8,25 мм
Компенсация температуры выводов 2 датчика PT1000, встроенные в клеммную колодку
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Макс. напряжение 50 В пост. тока
Номинальный ток 2 A / контакт
Сопротивление контакта Не более 5 мОм
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация Соответствует характеристикам используемого модуля X20
Относительная влажность
Эксплуатация Соответствует характеристикам используемого модуля X20
Артикул:
X20TB5E
Описание:
  • Integrated terminal temperature compensation
  • Tool-free wiring using push-in technology
  • Simple wire release using a screwdriver
  • Labeling option for each terminal connection
  • Plain text labeling possible
  • Access for standard test probes
  • Customized coding possible

This terminal block is equipped with 2 integrated PT1000 sensors. It is therefore ideally suited for internal terminal temperature compensation. This terminal block is used to wire the safe X20 thermocouple modules with 16 connections.

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20TBxx - Legacy PDF / 702 KB
Data sheet X20TBxx - mapp Safety PDF / 700 KB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (X20TB5E) EXE / 403 KB
Сертификаты Version (Date) Download
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo