Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 2 пары аналоговых входов для приложений безопасности, 4 - 20 мА, каждый канал с гальванической развязкой
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xDD9F
Системные требования
Automation Studio 4.0.16 или новее
Automation Runtime V3.08 или новее
SafeDESIGNER 3.1.0 или новее
Safety Release 1.7 или новее
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Входы Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Потребляемая мощность
Шина 0,25 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода 1,7 Вт
Гальваническая развязка
Канал — шина Да
Канал — канал Да
Пара каналов — пара каналов Да
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta = 0 - макс. 60°C
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL В разработке
Функциональная безопасность cULus FSPC E361559
Энергетические и промышленные системы
Сертифицировано в отношении функциональной безопасности
ANSI UL 1998:2008
NFPA 79:2015
NFPA 85:2015
Функциональная безопасность EN IEC 61508:2010, SIL 3
EN IEC 62061:2010, SIL 3
EN ISO 13849-1:2008, Кат. 4/PL e
EN IEC 61511:2004, SIL 3
Функциональная безопасность EN 50156-1:2004
Характеристики безопасности
Примечание Следующие характеристики применимы, только если используются пары входных каналов.
Невозможно обрабатывать индивидуальные сигналы в приложениях безопасности.
EN ISO 13849-1:2008
Категория Кат. 4 (SHUNTTEST вкл.), кат. 3 (SHUNTTEST выкл.)
PL PL e (SHUNTTEST вкл.), PL d (SHUNTTEST выкл.)
Пост. ток > 94 % (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
MTTFd 2200 лет (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
Расчетное время Макс. 20 лет
IEC 61508:2010,
IEC 61511:2004,
EN 62061:2010
SIL CL SIL 3 (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
SFF > 90 % (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
PFH / PFHd
Модуль < 1 * 10-9 (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
Проводное подключение openSAFETY Пренебрежимо мала
Беспроводное подключение openSAFETY < 1 * 10-14 * количество пакетов openSAFETY в час
Вероятность отказа при запросе (PFD) < 1 * 10-4 (независимо от состояния функции SHUNTTEST (вкл./выкл.))
Интервал между проверочными испытаниями 20 лет
Источник питания системы ввода/вывода
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Диапазон напряжений 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Аналоговые входы
Тип входа Дифференциальный вход
Разрядность дискретного преобразовател& 24 бита
Время преобразования См. главу «Время обновления ввода/вывода»
Формат вывода SAFEINT
Нагрузка Аппаратная версия до D3 включительно: От 230 до 420 Ом, начиная с аппаратной версии E0: От 185 до 245 Ом
Защита входа Защита от внешнего напряжения питания и перегрузки по току
Обнаружение обрыва цепи Да, посредством ПО
Диапазон входных значений
Напряжение Макс. 30,5 В
Метод преобразования Сигма-дельта
Подавление синфазной составляющей
Пост. ток > 70 дБ
50 Гц > 70 дБ
Диапазон значений синфазного напряжения Между входами ±50 В
Нелинейность < 0,003 %
Диапазон измерений от 0,5 до 25 мА
Входной фильтр
Аппаратная Фильтр НЧ 1-го порядка / частота среза 500 Гц
Программный Фильтр Sinc3 порядка
Разрешение 1 мкА/LSB
Обнаружение перегрузки Да, посредством ПО
Тестовое напряжение
между каналом и шиной 500 В пост. тока
относительно заземления 500 В пост. тока
между парами каналов 500 В пост. тока
Точность на каждый канал в отношении безо
Кат. 3 0,184 мА
Кат. 4 0,49 мА
Время срабатывания фильтра Настраивается в диапазоне от 1 до 66,7 мс
Источник питания датчика
Номинальное напряжение 29 В пост. тока ±5 %
Номинальный выходной ток Макс. 60 мА
Защита от короткого замыкания Да, постоянная
Гальваническая развязка
Источник питания датчика — канал Нет
Источник питания датчика — источник пита Да
Защита от короткого замыкания Отключение напряжения
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря От 0 до 2000 м без ограничений
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение От -40 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -40 до 40 °C
Изменение параметров См. раздел «Ограничение допустимых значений».
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка для модулей безопасности заказывается отдельно.
Базовый модуль для модулей безопасности заказывается отдельно.
Расстояние между контактами 25+0,2 мм
Артикул:
X20cSA4430
Описание:
  • 2 safe analog input pairs for current measurement 0.5 to 25 mA
  • 24-bit digital converter resolution
  • Channels individually galvanically isolated
  • Sensor power supplies galvanically isolated
  • Input filter configurable

The module is equipped with 2 safe analog input pairs for current measurement. Each input pair has its own sensor power supply. The channels with their respective sensor supplies are electrically isolated from each other. It can be used to capture current signals in the range from 0.5 to 25 mA.

The safe analog input module is suitable for safely acquiring current signals for safety-related applications up to PL e or SIL 3.

This module is designed for X20 16-pin terminal blocks.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20cBM33 Базовый модуль с покрытием для модулей безопасности X20 SafeIO, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB5F Клеммная колодка X20, 16 контактов, кодировка для модулей безопасности
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP X20(c)Sxxxxx - Terminal block right side ZIP / 21 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20(c)SA4430 - Legacy PDF / 998 KB
Data sheet X20(c)SA4430 - mapp Safety PDF / 597 KB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cSA4430) EXE / 1 MB
V4.6 HW Upgrade (X20cSA4430) EXE / 750 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FS Certificate SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 2 MB
FS Certificate mapp Safety PDF / 4 MB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo