Выберите регион и язык:

Модуль источника бесперебойного питания (ИБП) используется для обеспечения питания систем, которые из соображений безопасности не могут быть подключены непосредственно к источнику питания +24 В=, поскольку сбой электропитания может привести к потере данных. Модуль ИБП позволяет при сбое питания безопасно завершить работу загруженной системы (например, промышленный ПК) без потери данных.

Модули ИБП 24 В=
Батарейные блоки
Запасные батареи
  • Входное напряжение 24 В=, выходное напряжение 24 В
  • Монтаж промышленного стандарта
  • Связь через последовательный интерфейс
  • Индикаторы состояния
  • Защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания
  • Не требующие обслуживания батарейные блоки

Выберите регион и язык:

B&R Logo