Выберите регион и язык:

  • Буферизация для потребителей электроэнергии 24 В=
  • Выходной ток до 20 А
  • Можно соединять параллельно для больших буферных токов и увеличения длительности
  • Просто переключается параллельно источнику питания или нагрузке в схеме 24 В постоянного тока
  • Простое, беспроблемное переоснащение существующих систем
  • Удобен для промышленности благодаря хранению энергии в конденсаторах (без аккумуляторной батареи)
  • Высокое среднее время безотказной работы (>500 000 часов)
  • Пакет международных сертификатов
  • Широкий температурный диапазон -25 ... +70 °C
Артикул Описание
0PB0200.1 24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation

Принцип работы и применение

Буферный модуль – это принадлежность для источников питания стабилизированного напряжения 24 В постоянного тока. Он накапливает энергию из схемы постоянного тока в конденсаторах, а затем использует ее при нарушении энергоснабжения или при перегрузке. Машины и системы несложно оборудовать буферным модулем для использования в нестабильных цепях питания. Время буферизации менее 4 секунд делает его идеальной альтернативой источнику бесперебойного питания постоянного тока (экономичный, занимает меньше пространства, не требует обслуживания). При возникновении кратковременных пиков потребляемого тока он поставляет необходимую энергию и тем самым устраняет необходимость в использовании блока питания избыточной мощности.

Защита при отказах источника питания

Статистика показывает, что 80 % всех нарушений энергоснабжения длятся менее 0.2 с. Подобные перебои электропитания полностью покрываются буферным модулем и не воздействуют на напряжение постоянного тока. Это увеличивает надежность и работоспособность всей системы.

После сбоя или отключения электропитания буферный модуль поставляет ток нагрузки в течение указанного времени и сообщает о сбое через сигнальные клеммы. Это позволяет сохранить данные регулируемого процесса и завершить процессы прежде, чем отключится напряжение постоянного тока, после чего возможны контролируемые повторные запуски.

Простой в работе, расширяемый, не требующий обслуживания

Буферный модуль не требует никаких управляющих линий. Его можно подключать параллельно в любой точке в токопотребляющей нагрузки. Пять буферных модулей можно соединить параллельно для резервирования или для увеличения времени буферизации. Двойные клеммы упрощают разводку проводов.

Выберите регион и язык:

B&R Logo