Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 4 входа для резистивного измерения температуры датчиком PT1000, аналоговые входы, выходы ШИМ, однопроводные соединения
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEC23
Индикаторы состояния -
Диагностика
Гальваническая развязка
Дискретный вход — дискретный вход Нет
Дискретный - аналоговый Нет
Сертификаты
UN ECE-R10 Да
CE Да
Многофункциональные входы
Многофункциональные входы для измерения
Количество 4
Функции Вход резистивного датчика PT1000, дискретный вход, подключение в режиме источника/потребителя, аналоговый вход, напряжение 0–10 В/0–32 В, сила тока 0–20 мА, выход ШИМ нижнего плеча, настройка каждого отдельного канала
Дискретные входы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 2,4 мА
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входной фильтр
Аппаратный 500 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
Программный По умолчанию 1 мс, конфигурируется от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс
Входное сопротивление 10 кОм
Задержка срабатывания < 0,5 мс (при интервале дискретизации 160 мкс)
Пороговый уровень переключения Фиксированный или логометрический, настраивается
Аналоговые входы
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Вход 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Разрядность дискретного преобразовател& 12 бит
Время преобразования 160 мкс
Формат вывода
Тип данных INT
Напряжение 0–10 В: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 3,1 мВ
0–32 В: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 9,8 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 мкА
Входное сопротивление в сигнальном диапа
Напряжение 100 кОм
Ток -
Нагрузка
Напряжение -
Ток < 300 Ом
Обнаружение обрыва цепи настраивается в приложении
Защита от напряжения обратной полярности Да
Входной сигнал
Номинал 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Диапазон входных значений
Напряжение ±36 В
Ток ±50 мА
Значение дискретного выхода при перегруз
Выход за нижний предел
Напряжение 0x0000
Ток 0x0000
Выход за верхний предел
Напряжение 0x7FFF
Ток 0x7FFF
Макс. ошибка при 25 °C < 1%
Макс. дрейф коэффициента усиления
Напряжение < 0,03 %/°C
Ток < 0,06%/°C
Макс. дрейф смещения
Напряжение < 0,007%/°C
Ток < 0,02%/°C
Перекрестные помехи между каналами –70 дБ
Нелинейность
Напряжение 0,2 %
Ток 0,2 %
Входной фильтр
Частота среза Напряжение: 400 Гц
Ток: 230 Гц
Крутизна Напряжение: 20 дБ
Ток: 40 дБ
Программный Степень сглаживания настраивается в программном обеспечении, от 30 Гц до 3 кГц
Входы резистивного датчика температуры
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Разрядность дискретного преобразовател& 12 бит
Время срабатывания фильтра настраивается
Время преобразования 200 мкс для всех каналов
Формат вывода INT
Формат вывода
Температура от –800 до 2700 с шагом 0,1 °C
Сопротивление от 0 до 2000 с шагом 1 Ом
Датчик PT1000
Диапазон измерения температуры от -80 до 270 °C
Диапазон измерения сопротивления от 0 до 2000 Ом
Разрешение температурного датчика 1 LSB < 0,5 °C
Разрешение при измерении сопротивления 1 LSB < 2 Ом
Способ линеаризации Внутренний
Измерение тока Макс. 1,7 мА (измерение температуры)
Макс. 2,3 мА (измерение сопротивления)
Опорное значение 1980 Ом ± 0,1%
Диапазон входных значений Макс. 32 В
Макс. ошибка при 25 °C < 1%
Макс. дрейф коэффициента усиления 0,015%/°C
Макс. дрейф смещения 0,009%/°C
Нелинейность < 0,25%
Перекрестные помехи между каналами –70 дБ
Входной фильтр
Частота среза 230 Гц
Крутизна 40 дБ
Программный Степень сглаживания настраивается в программном обеспечении
Выходы ШИМ
Количество От 0 до 4, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Коммутируемое напряжение 9–32 В
Падение напряжения Макс. 3,5 В
Номинальный ток 10 мА
Задержка переключения
0 → 1 < 1 мкс
1 → 0 < 1 мкс
Частота переключения
Активная нагрузка Макс. 1 кГц
Выходная цепь Подключение в режиме источника
Защита выхода Тепловая защита по току, 50 мА при коротком замыкании
Конструкция Полевой транзистор верхнего плеча
Ток утечки при отключенном питании < 5 мкA
Остаточное напряжение < 2,5 В при расчетном токе 10 мА
Пиковый ток короткого замыкания 250 мА
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Любое Да
Степень защиты согласно EN 60529 До IP69K
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией
Механические свойства
Размеры
Ширина 47 мм
Длина 95 мм
Артикул:
X90AT910.04-00
Описание:
  • 9 to 32 VDC
  • 4 current, voltage, temperature or digital inputs or PWM outputs
  • Temperature measurement
  • X2X Link

The AT option board offers 4 additional channels that can be used for current, voltage or temperature measurement. It is also possible to use the analog inputs as PWM signal outputs or digital inputs (with toggling between sink mode and source mode). Communication to the mainboard is made possible via X2X Link.

Документация Version (Date) Download
Datasheet X90AT910.xx-00 PDF / 513 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 87 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.04-00) EXE / 892 KB
Сертификаты Version (Date) Download
UN ECE-R10 PDF / 209 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo