Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 8 дискретных входов/выходов с напряжением 9–32 В постоянного тока для однопроводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEBC2
Индикаторы состояния -
Диагностика
Диагностические выходные сигналы В приложениях, использующих измерение тока
Гальваническая развязка
Дискретный вход — дискретный вход Нет
Сертификация
CE Да
UN ECE-R10 Да
Многофункциональные выходы
Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)
Количество 8
Функции Номинальная сила тока на канал — 4 А
Частота ШИМ от 15 Гц до 1 кГц,
Дискретный вход/выход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр, настраиваемая огибающая нарастания/затухания, встроенная защита выхода
Дискретные входы
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 2,7 мА
Входной фильтр
Аппаратный 100 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входное сопротивление Станд. 9 кОм
Пороговый уровень переключения 45% напряжения питания
Дискретные выходы
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Выходы ШИМ
Количество От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Диапазон допустимых значений напряжения 9–32 В постоянного тока
Номинальный ток 4 А
Суммарный ток 16 А
Частота ШИМ От 15 Гц до 1 кГц
Рабочий цикл От 0 до 100 % с шагом 0,1 %, разрешение < 50 мкс
Выходная цепь Подключение в режиме источника/потребителя
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыкания, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Конструкция Управление положительным/отрицательным напряжением
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 1 мс
Ток утечки в выключенном состоянии Макс. 50 мкА
Остаточное напряжение < 0,1 В при расчетном токе 4 А
Пиковый ток короткого замыкания 50 A (длительность не более 0,2 мс)
Измерение тока
Диапазон измерений тока ±10 A
Время преобразования 40 мкс
Разрешение 12 бит (разрешение 6 мА)
Формат вывода
Тип данных INT от 0x8001 до 0x7FFF
Ток 1 LSB = 305 мкА
Точность ±0,5 % ± 50 мА
Температурный дрейф ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Помеха общего вида ±3 мА/В
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Любое Да
Степень защиты согласно EN 60529 До IP69K
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией
Механические свойства
Размеры
Ширина 47 мм
Длина 95 мм
Артикул:
X90PO210.08-00
Описание:
  • 9 to 32 VDC
  • 8 PWM outputs
  • 4 A per channel
  • Current measurement
  • Central cutoff
  • X2X Link

The PWM option board offers 8 additional analog outputs that can also be used as digital inputs/outputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link. In addition, the PWM option board provides current measurement for each channel.

Документация Version (Date) Download
Datasheet X90PO210.08-00 PDF / 343 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 87 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (X90PO210.08-00) EXE / 1 MB
Сертификаты Version (Date) Download
UN ECE-R10 PDF / 209 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo