Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 10 дискретных входов с рабочим напряжением 9–32 В постоянного тока для однопроводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xEBC1
Индикаторы состояния -
Гальваническая развязка
Дискретный вход — дискретный вход Нет
Сертификаты
UN ECE-R10 Да
CE Да
Многофункциональные входы
Многофункциональные дискретные входы (MF-DI)
Количество 10
Функции Дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр, функция счетчика с частотой 50 кГц, измерение длительности импульса
Дискретные входы
Количество 10
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 1,1 / 2,4 / 3,5 мА, настраивается с помощью программного обеспечения
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входной фильтр
Аппаратный 300 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Входное сопротивление Станд. 6,9 / 10 /22 кОм, настраиваемое
Пороговый уровень переключения 50 % напряжения питания
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Любое Да
Степень защиты согласно EN 60529 До IP69K
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией
Механические свойства
Размеры
Ширина 47 мм
Длина 95 мм
Артикул:
X90DI110.10-00
Описание:
  • 9 to 32 VDC
  • 10 digital inputs
  • Sink or source circuit
  • Counter inputs 50 kHz
  • X2X Link

The DI option board offers 10 additional digital inputs that can be configured as 6.9 / 10 / 22 kΩ sink or source inputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link.

Документация Version (Date) Download
Datasheet X90DI110.10-00 PDF / 208 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 87 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) EXE / 621 KB
Сертификаты Version (Date) Download
UN ECE-R10 PDF / 209 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo