Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль связи 1 ведущий или ведомый узел POWERLINK
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xC3B3
Индикаторы состояния Состояние модуля, работа шины
Диагностика
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Работа шины Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Система резервирования кабеля POWERLINK настраивается
Резервирование контроллера настраивается
Потребляемая мощность 2 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Интерфейсы
Полевая шина Ведущий или ведомый узел POWERLINK
Тип Тип 5
Конструкция 2 экранированных порта RJ45
Длина кабеля Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Нет
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Задержка распространения сигнала, вносим 0,96 – 1 мкс
Контроллер POWERLINK MAC
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между контроллером и интерфейсами POWERLINK (X1 и X2)
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Установка в слот В контроллер X20
Артикул:
X20IF2181-2
Описание:
  • Протокол POWERLINK V2 для связи по стандарту Ethernet в режиме реального времени
  • Встроенная функция селектора линии (с предварительной настройкой)
  • Резервировуемый ведущий узел для резервирования контроллера
  • Встроенный концентратор для удобства подключения устройств (настраиваемый)
  • Настраиваемое кольцевое резервирование
  • Технология сцепления откликов (Poll response chaining, PRC)
  • Динамическое распределение номеров узлов (DNA)

Интерфейсный модуль может использоваться для необходимого в конкретном приложении расширения функционала контроллера X20. Он оснащен интерфейсом POWERLINK.

POWERLINK является стандартным протоколом для Fast Ethernet с жесткими свойствами реального времени. Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) (см. веб-сайт www.ethernet-powerlink.org).

На базе POWERLINK можно реализовать системы с резервированной кабельной сетью. В отличие от кольцевого резервирования, при резервировании кабелей не требуется существование кабельных петель, которое иногда трудно обеспечить. Можно использовать все типы древовидных структур. При использовании устройства с функцией селектора линии данные всегда передаются по сетевым линиям с наивысшим качеством передачи. Функция селектора линии встроена в модуль X20IF2181-2.

Дополнительная информация:

Technology information: Redundancy

User's manual: Redundanz für Steuerungssysteme

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Datasheet X20(c)IF2182-2 PDF / 246 KB
Redundancy for control systems PDF / 8 MB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20IF2181-2) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20IF2181-2) EXE / 1 MB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo