Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль связи 1 ведомый узел PROFIBUS DP V0/V1
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xA4C6
Индикаторы состояния Состояние модуля, состояние шины
Диагностика
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Состояние шины Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Потребляемая мощность 1,4 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификация
CE Да
KC Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Полевая шина Ведомый узел PROFIBUS DP V0/V1
Конструкция 9-контактный гнездовой разъем DSUB
Макс. длина кабеля 1200 м
Скорость передачи данных Макс. 12 Мбит/с
Резистор-терминатор Внешний (встроен в коннектор шины 0G1000.00-090)
Контроллер EC1
Память 8 КБ SDRAM
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между контроллером и интерфейсом PROFIBUS (IF1)
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от 0 до 55 °C
Вертикальное монтажное положение от 0 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -25 до 70 °C
Транспортировка от -25 до 70 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Установка в слот В контроллер X20
Артикул:
X20IF1065
Описание:
  • Соединение ведомого узла PROFIBUS DP V1

Интерфейсный модуль может использоваться для специфического расширения ЦПУ X20. Он оснащен ведомым интерфейсом PROFIBUS DP V1.

Дополнительные аксессуары
Компоненты инфраструктуры
0G1000.00-090 Разъем шины, RS485, для сетей PROFIBUS
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
Документация Version (Date) Download
Datasheet X20IF1065 PDF / 135 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.6 HW Upgrade (X20IF1065) EXE / 432 KB
V3.0 HW Upgrade (X20IF1065) EXE / 431 KB
V4.0 HW Upgrade (X20IF1065) EXE / 610 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
Файлы описания оборудования для полевой шины Version (Date) Download
X20IF1065 GSD Package ZIP / 10 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo