Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль связи 1 интерфейс RS485/RS422
Общая информация
Идентификационный код B&R 0x1F28
Индикаторы состояния Состояние модуля, передача данных
Диагностика
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния
Передача данных Да, посредством LED-индикатора состояния
Потребляемая мощность 0,4 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
KC Да
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Тип сигнала RS485/RS422
Конструкция 9-контактный гнездовой разъем DSUB
Макс. длина кабеля 1200 м
Скорость передачи данных Макс. 115,2 кбит/с
Буфер FIFO 16 байт в направлении передачи и приема
Резистор-терминатор Внешний (встроен в коннектор шины 0G1000.00-090)
Контроллер UART, совместимый с типом 16C550
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между контроллером и интерфейсом RS485/RS422 (IF1)
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Установка в слот В контроллер X20
Артикул:
X20IF1030
Описание:
  • Интерфейс RS485/RS422

Интерфейсный модуль может использоваться для необходимого в конкретном приложении расширения функционала контроллера X20. Он оснащен интерфейсом RS485/RS422.

Дополнительные аксессуары
Компоненты инфраструктуры
0G1000.00-090 Разъем шины, RS485, для сетей PROFIBUS
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Interface module X20IF1020, 1030 ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20(c)IF1030 PDF / 137 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.7 HW Upgrade (X20IF1030) EXE / 484 KB
V3.0 HW Upgrade (X20IF1030) EXE / 484 KB
V4.0 HW Upgrade (X20IF1030) EXE / 719 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo