Выберите регион и язык:

Краткое описание
Интерфейсы 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс POWERLINK V1/V2, 2 интерфейса USB, 1 интерфейс шины X2X
Системный модуль Контроллер
Общая информация
Охлаждение Без вентиляторов
Идентификационный код B&R 0xA2AB
Индикаторы состояния Работа контроллера, перегрев, интерфейс Ethernet, интерфейс POWERLINK, доступ к карте памяти CompactFlash, состояние батареи
Диагностика
Батарея Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО
Работа контроллера Да, посредством LED-индикатора состояния
LED-индикатор Да, посредством LED-индикатора состояния
Ethernet Да, посредством LED-индикатора состояния
POWERLINK Да, посредством LED-индикатора состояния
Перегрев Да, посредством LED-индикатора состояния
Диагностика. Вентилятор -
Поддержка ACOPOS Да
Поддержка Visual Components Да
Потребляемая мощность без карты памяти, и 10,5 Вт
Внутреннее потребление мощности шиной X2X и &
Шина 1,42 Вт
Внутренний ввод/вывод 0,6 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Гальваническая развязка
Интерфейс IF1 — интерфейс IF2 Да
Интерфейс IF1 — интерфейс IF3 Да
Интерфейс IF1 — интерфейс IF4 Нет
Интерфейс IF1 — интерфейс IF5 Нет
Интерфейс IF1 — интерфейс IF6 Да
Интерфейс IF2 — интерфейс IF4 Да
Интерфейс IF2 — интерфейс IF5 Да
Интерфейс IF3 — интерфейс IF4 Да
Интерфейс IF3 — интерфейс IF5 Да
Интерфейс IF4 — интерфейс IF5 Нет
Интерфейс IF4 — интерфейс IF6 Да
Интерфейс IF5 — интерфейс IF6 Да
ПЛК — интерфейс IF1 Нет
ПЛК — интерфейс IF2 Да
ПЛК — интерфейс IF3 Да
ПЛК — интерфейс IF4 Нет
ПЛК — интерфейс IF5 Нет
ПЛК — интерфейс IF6 Да
Сертификация
CE Да
KC Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Источник питания ЦП и интерфейса шины X2X
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Входной ток Макс. 2,2 A
Предохранитель Встроенный, не подлежит замене
Защита от напряжения обратной полярности Да
Выходная цепь питания шины X2X
Номинальная выходная мощность 7 Вт
Параллельное подключение Да
Поддержка резервирования Да
Входная цепь питания системы ввода/выводC
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Предохранитель Требуется линейный предохранитель макс. 10 A (с задержкой срабатывания)
Выходная цепь питания системы ввода/вывоC
Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока
Допустимая токовая нагрузка на контакт 10 A
Источник питания - Общая информация
Индикаторы состояния Перегрузка, рабочее состояние, состояние модуля, передача данных по интерфейсу RS232
Диагностика
Передача данных через интерфейс RS232 Да, посредством LED-индикатора состояния
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Перегрузка Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Гальваническая развязка
Линия питания системы ввода/вывода — истC Нет
Линия питания ЦП/шины X2X — источник питания B Да
Контроллер
Слот для карты CompactFlash 1
Часы реального времени С резервным питанием, разрешение 1 сек, точность от -20 до 20 ppm при 25 °C
Математический сопроцессор Да
Процессор
Тип Celeron 400
Кэш L2 256 КБ
Кэш L1 для данных и программного кода 2х 16 КБ
Встроенный процессор ввода/вывода Обрабатывает точки данных ввода/вывода в фоновом режиме
Слоты для интерфейсных модулей 1
Реманентные переменные Макс. 256 КБ
Кратчайшее время цикла класса задач 400 мкс
Стандартное время цикла для инструкции 0,0055 мкс
Резервное питание для сохранения данных
Контроль состояния батареи Да
Литиевая батарея Не менее 3 лет
Стандартная память
RAM 64 МБ SDRAM
Пользовательское ОЗУ 1 MБ SRAM
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Тип RS232
Конструкция Для подключения используется 12-контактная клеммная колодка TB12
Скорость передачи данных Макс. 115,2 кбит/с
Интерфейс IF2
Тип Ethernet
Конструкция Экранированный порт RJ45
Длина линии Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Интерфейс IF3
Полевая шина POWERLINK V1/V2
Тип 100BASE-T (ANSI/IEEE 802.3)
Конструкция Экранированный порт RJ45
Длина линии Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Интерфейс IF4
Тип USB 1.1
Конструкция Тип А
Максимальный выходной ток 0,5 A
Интерфейс IF5
Тип USB 1.1
Конструкция Тип А
Максимальный выходной ток 0,5 A
Интерфейс IF6
Тип Интерфейс ведущего узла X2X
Количество 1
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение допустимой максимальной температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от 0 до 55 °C
Вертикальное монтажное положение От 0 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение От -25 до 70 °C
Транспортировка От -25 до 70 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Носитель данных для приложений (CompactFlash) заказывается отдельно
Батарея резервного питания включена в поставку
Правая заглушка X20 включена в поставку
Клеммная колодка X20 (12-контактная) включена в поставку
Крышки слотов для интерфейсных модулей включены в поставку
Размеры
Ширина 150 мм
Высота 99 мм
Длина 85 мм
Артикул:
X20CP1485-1
Описание:
  • Intel Celeron 400 Performance with additional I/O processor
  • Ethernet, POWERLINK and USB onboard
  • 1 slot for modular interface expansion
  • CompactFlash as removable application memory
  • Fan-free
  • Extremely compact

The X20CP1485-1 is a powerful CPU for the X20 System. This CPU is especially useful for applications that require short cycle times, have to process very large amounts of data, or carry out floating point operations.

Ethernet and USB are onboard. In addition, the CPU has a POWERLINK connection for real-time communication. The only differences from the X20CP3485-1 are that the X20CP1485-1 only has one slot for interface modules and a smaller width.

The two CPU models X20CP1485 and X20CP1485-1 differ only by SDRAM size.

Необходимые аксессуары
Карты памяти CompactFlash
0CFCRD.0512E.01 CompactFlash 512 MБ расширенный темп. диап.
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MБ B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 ГБ B&R (SLC)
Дополнительные аксессуары
Батареи
0AC201.91 Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные
4A0006.00-000 Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 CPU modules X20CP1x8x ZIP / 81 KB
Документация Version (Date) Download
Datasheet X20CP1485-1 PDF / 4 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.6 HW Upgrade (X20CP1485-1) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CP1485-1) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CP1485-1) EXE / 2 MB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo