Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 8 дискретных выходов 24 В пост. тока для 1- или 2-проводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xC0E9
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Выходы Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО (состояние выходов)
Потребляемая мощность
Шина 0,19 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода 0,8 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва +0,28 Вт
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
KC Да
Дискретные выходы
Конструкция Полевой транзистор, управление положительным напряжением
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Коммутируемое напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Номинальный выходной ток 0,5 А
Суммарный номинальный ток 4 A
Тип подключения 1- или 2-проводные соединения
Выходная цепь Источник
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или короткого замыкания (см. параметр "Пиковый ток короткого замыкания")
Встроенный диод для защиты для коммутации индуктивных нагрузок (см. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок")
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 10 мс
Ток утечки при отключенном питании 5 мкА
RDS(on) 140 мОм
Пиковый ток короткого замыкания < 3 A
Время, необходимое для включения после от Около 10 мс (зависит от температуры модуля)
Задержка переключения
0 → 1 < 300 мкс
1 → 0 < 300 мкс
Частота переключения
Активная нагрузка Макс. 500 кГц
Индуктивная нагрузка См. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок"
Тормозное напряжение при отключении инду Станд. 45 В пост. тока
Предельно допустимое напряжение между ка 500 Вэфф
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между каналом и шиной

Нет развязки между каналами
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB1F заказывается отдельно
Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20DOD322
Описание:
  • 8 дискретных выходов
  • Источник
  • 2-проводное подключение
  • Линия заземления для источника питания сигнальных линий
  • Встроенная защита выходов

Модуль X20DOD322 оснащен 8 входами для 1- или 2-проводного подключения. Выходы модуля X20DOD322 работают в режиме источника тока.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20BM11 Базовый модуль X20, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
X20BM15 Базовый модуль X20, с переключателем номера узла, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB1F Клеммная колодка X20, 16 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20DxD3xx ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20DOD322 PDF / 227 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.6 HW Upgrade (X20DOD322) EXE / 825 KB
V3.0 HW Upgrade (X20DOD322) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DOD322) EXE / 698 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo