Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 8 дискретных выходов 24 В пост. тока для 1-проводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0x22EB
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Выходы Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО (состояние выходов)
Контроль линии питания Да, посредством ПО
Потребляемая мощность
Шина 0,22 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода -
Внешние каналы ввода/вывода 0,9 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва +0,56
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
KC Да
Дискретные выходы
Конструкция Полевой транзистор, управление отрицательным напряжением
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Коммутируемое напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Номинальный выходной ток 2 A
Суммарный номинальный ток 8 A
Тип подключения 1-проводное подключение
Выходная цепь Потребитель
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или короткого замыкания (см. параметр "Пиковый ток короткого замыкания")
Встроенный диод для защиты для коммутации индуктивных нагрузок (см. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок")
Защита линии питания от напряжения обратной полярности
Источник питания исполнительного механи
Источник питания Внешний
Предохранитель Требуется линейный предохранитель: Макс. 10 А, с задержкой срабатывания
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 10 мс
Ток утечки при отключенном питании 75 мкА
RDS(on) 35 мОм
Пиковый ток короткого замыкания < 24 A
Время, необходимое для включения после от Около 10 мс (зависит от температуры модуля)
Задержка переключения
0 → 1 < 300 мкс
1 → 0 < 500 мкс
Частота переключения
Активная нагрузка Макс. 500 кГц
Индуктивная нагрузка См. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок"
Тормозное напряжение при отключении инду Станд. 50 В пост. тока
Предельно допустимое напряжение между ка 500 Вэфф
Дополнительные функции Параллельная работа выходов для увеличения выходного тока
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между каналом и шиной

Нет развязки между каналами
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров См. раздел «Ограничение допустимых значений»
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20DO8331
Описание:
  • 8 дискретных выходов с ном. током 2 A
  • Потребитель
  • 1-проводное подключение
  • Источник питания встроен в модуль
  • Встроенная защита выходов

Модуль оснащен 8 выходами для 1-проводного подключения. Номинальный выходной ток: 2 А.

Питание выходов подается непосредственно с модуля. Дополнительный модуль питания не требуется. Соединение между модулем и линией питания системы ввода/вывода на базовом модуле отсутствует

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20BM11 Базовый модуль X20, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
X20BM15 Базовый модуль X20, с переключателем номера узла, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20(c)DO8331 PDF / 289 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.7 HW Upgrade (X20DO8331) EXE / 1 MB
V2.7 HW Upgrade (X20DO8331) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DO8331) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DO8331) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DO8331) EXE / 933 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo