Выберите регион и язык:

Краткое описание
Базовый модуль Базовый модуль для модуля питания, кодировка 24 В пост. тока, несквозная шина питания ввода/вывода (нет подключения слева)
Общая информация
Потребляемая мощность
Шина 0,13 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода -
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
KC Да
Источник питания системы ввода/вывода
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Допустимая токовая нагрузка на контакт 10 A
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Расстояние между контактами 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20BM01
Описание:
  • Базовый модуль для всех модулей питания
  • Для создания потенциальных групп
  • Несквозная шина питания ввода/вывода (нет подключения слева)

Этот базовый модуль используется для всех модулей питания.

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Bus module ZIP / 16 KB
Dimensions PDF X20 Bus module PDF / 4 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20(c)BM01 PDF / 102 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.2 HW Upgrade (X20BM01) EXE / 347 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB
Safe cutoff of potential groups PDF / 147 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo