Выберите регион и язык:

Краткое описание
Контроллер шины Адаптер DeviceNet (ведомый узел)
Общая информация
Идентификационный код B&R 0x1F1B
Индикаторы состояния Состояние модуля, работа шины, напряжение шины DeviceNet 24 В, передача данных, резистор-терминатор.
Диагностика
Напряжение 24 В для шины DeviceNet Да, посредством LED-индикаторов состояния (МОD и NET)
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Работа шины Да, посредством LED-индикатора состояния
Передача данных Да, посредством LED-индикатора состояния
Резистор-терминатор Да, посредством LED-индикатора состояния
Потребляемая мощность
Шина 1,5 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
KC Да
Интерфейсы
Полевая шина Адаптер DeviceNet (ведомый узел)
Конструкция 5-контактный штыревой разъем
Макс. длина кабеля 500 м
Скорость передачи данных Макс. 500 кбит/с
Скорость передачи данных по умолчанию Автоматическое определение скорости передачи
Мин. время цикла
Полевая шина Без ограничений
Шина X2X 400 мкс
Возможность синхронизации между шинами Нет
Резистор-терминатор Встроен в модуль
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между интерфейсом DeviceNet и системой ввода/вывода

Нет развязки между интерфейсом DeviceNet и шиной
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Модуль питания X20PS9400 или X20PS9402 заказывается отдельно
Базовый модуль X20BB80 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 37,5 +0,2 мм
Артикул:
X20BC0053
Описание:
  • Полевая шина: DeviceNet
  • Настройка ввода/вывода по полевой шине
  • Поддержка как линейной, так и модульной (Аллен Брэдли) конфигурационных систем
  • Автоматическое сканирование, автоматическое определение соответствий для входов/выходов устройств ввода/вывода
  • Автоматическая настройка ввода/вывода (начиная с аппаратной версии D0, встроенное ПО версии 1.23)
  • Встроенный резистор-терминатор

Сеть автоматизации DeviceNet была разработана Алленом Брэдли на базе шины CAN. Передача данных по протоколу осуществляется по принципу "поставщик/потребитель". С точки зрения пользователя, все данные обрабатываются независимо от возможностей передачи шины CAN (например, длинные пакеты данных автоматически фрагментируются при передаче по шине DeviceNet). Для доступа используются сообщения ввода/вывода с определенными реквизитами.

Контроллер шины позволяет подключать узлы ввода/вывода X2X к шине DeviceNet. Он поддерживает автоматическое определение скорости передачи, автоматическое сканирование, автоматическое определение соответствий и автоматическую настройку модулей ввода/вывода. Поддерживаются все режимы передачи: явная передача сообщений, изменение состояния, циклический режим, режим опроса и режим битового стробирования. В дополнение к стандартным объектам связи доступны также объекты, заданные изготовителем, которые наилучшим образом представляют модульную серию X20.

Модули X20 или другие модули, подключаемые к шине X2X, можно подключить к контроллеру шины. Вся конфигурация подобных модульных систем поддерживается стандартом DeviceNet. Аллен Брэдли разработал модульную конфигурацию ввода/вывода, чтобы упростить действия, необходимые для выполнения настройки. Контроллер шины DeviceNet от B&R также поддерживает этот вид настройки.

Необходимые аксессуары
Клеммные колодки
0TB2105.9010 Принадлежность клеммная колодка, 5-контактная, винтовые зажимы 2,5 мм²
0TB2105.9110 Принадлежность клеммная колодка, 5-контактная, пружинные зажимы 2,5 мм²
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
Системные модули для контроллеров шины
X20BB80 Базовый модуль X20, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 входят в комплект поставки
X20PS9400 Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X
X20PS9402 Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X, без гальванической развязки
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Bus Controller CAN/DeviceNet ZIP / 28 KB
Dimensions PDF X20 Bus Controller CAN/DeviceNet PDF / 4 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20BC0053 PDF / 205 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB
Файлы описания оборудования для полевой шины Version (Date) Download
X20BC0053 EDS Package ZIP / 243 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo