Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 8 аналоговых входов, 0 – 20 мА / 4 – 20 мА
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xD831
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Входы Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Потребляемая мощность
Шина 0,01 Вт
Внутренний ввод/вывод 1,37 Вт (вер. ≥ D0), 1,24 Вт (вер. < D0)
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
Аналоговые входы
Вход 0 – 20 мА/4 – 20 мА
Тип входа Дифференциальный вход
Разрядность дискретного преобразовател& 12 бит
Время преобразования 1 мс для всех входов
Формат вывода
Тип данных INT
Ток INT 0x0000–0x7FFF/1 LSB = 0x0008 = 4,883 мкА
Нагрузка < 300 Ом
Защита входа Защита от подачи на вход напряжения питания
Защита от напряжения обратной полярности Да
Диапазон входных значений Макс. ±50 мА
Значение дискретного выхода при перегруз настраиваемый
Метод преобразования SAR
Входной фильтр Фильтр НЧ 3-го порядка / частота среза 1 кГц
Макс. ошибка при 25 °C
Коэффициент усиления 0,08 %
Смещение 0,03 %
Макс. дрейф коэффициента усиления 0,009 %/°C
Макс. дрейф смещения 0,005 %/°C
Подавление синфазной составляющей
Пост. ток 70 дБ
50 Гц 70 дБ
Диапазон значений синфазного напряжения ±12 В
Перекрестные помехи между каналами -70 дБ
Нелинейность < 0,05 %
Предельно допустимое напряжение между ка 500 В пост. тока, 1 мин.
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между каналом и шиной

Нет развязки между каналами
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB1F заказывается отдельно
Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно
Требуемое место 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20AI8321
Описание:
  • 8 аналоговых входов, от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА
  • Разрядность АЦП 12 бит

Модуль оснащен 8 входами с АЦП, разрядность 12 бит. Можно выбрать один из двух диапазонов измерения тока: от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20BM11 Базовый модуль X20, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
X20BM15 Базовый модуль X20, с переключателем номера узла, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB1F Клеммная колодка X20, 16 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet X20AI8321 PDF / 296 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V2.7 HW Upgrade (X20AI8321) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20AI8321) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AI8321) EXE / 750 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo