Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль связи Сканер EtherNet/IP (ведущий узел)
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE753
Индикаторы состояния Состояние модуля, состояние сети, передача данных
Диагностика
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Сетевой статус Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Передача данных Да, посредством LED-индикатора состояния
Потребляемая мощность 2 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta = 0 - макс. 60°C
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Интерфейсы
Полевая шина Сканер EtherNet/IP (ведущий узел)
Конструкция 2 экранированных порта RJ45 (со встроенным коммутатором)
Длина кабеля Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Контроллер netX100
ОЗУ 8 МБ SDRAM
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Установка в слот В контроллер X20c и в расширяемый контроллер шины X20cBC1083
Артикул:
X20cIF10D1-1
Описание:
  • Сканер EtherNet/IP
  • Встроенный коммутатор для удобства подключения устройств

Интерфейсный модуль работает как сканер EtherNet/IP (ведущий узел). Он может работать в контроллере X20 и расширяемом контроллере шины POWERLINK X20BC1083.

Модуль снабжен двумя портами RJ45. Оба порта ведут к встроенному коммутатору. Это упрощает последовательное подключение устройств в сети EtherNet/IP.

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File STEP/DXF X20 Module ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)IF10D1-1 PDF / 724 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cIF10D1-1) EXE / 1,004 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo