Выберите регион и язык:

Краткое описание
Интерфейсы 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс POWERLINK V1/V2, 2 интерфейса USB, 1 интерфейс шины X2X
Системный модуль Контроллер
Общая информация
Охлаждение Пассивное охлаждение
Идентификационный код B&R 0xE21C
Индикаторы состояния Работа контроллера, перегрев, интерфейс Ethernet, интерфейс POWERLINK, доступ к карте памяти CompactFlash, состояние батареи
Диагностика
Батарея Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Работа контроллера Да, посредством LED-индикатора состояния
LED-индикатор Да, посредством LED-индикатора состояния
Ethernet Да, посредством LED-индикатора состояния
POWERLINK Да, посредством LED-индикатора состояния
Перегрев Да, посредством LED-индикатора состояния
Поддержка резервирования контроллера Нет
Поддержка ACOPOS Да
Поддержка Visual Components Да
Потребляемая мощность без интерфейсного 9,7 Вт
Мощность, потребляемая источником питани 1,42 Вт
Потребляемая мощность
Внутренние каналы ввода/вывода 0,6 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
Источник питания ЦП и интерфейса шины X2X
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Входной ток Макс. 1,5 A
Предохранитель Встроенный, не подлежит замене
Защита от напряжения обратной полярности Да
Выходная цепь питания шины X2X
Номинальная выходная мощность 7 Вт
Параллельное подключение Да
Поддержка резервирования Да
Входная цепь питания системы ввода/выводC
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Предохранитель Требуется линейный предохранитель: Макс. 10 А, с задержкой срабатывания
Выходная цепь питания системы ввода/вывоC
Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока
Допустимая токовая нагрузка на контакт 10 A
Источник питания - Общая информация
Индикаторы состояния Перегрузка, рабочее состояние, состояние модуля, передача данных RS232
Диагностика
Передача данных через интерфейс RS232 Да, посредством LED-индикатора состояния
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Перегрузка Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Гальваническая развязка
Линия питания системы ввода/вывода — истC Нет
Линия питания ЦП/шины X2X — источник питания B Да
Контроллер
Слот для карты CompactFlash 1
Часы реального времени С резервным питанием, разрешение 1 сек, точность от -10 до 10 ppm при 25 °C
Математический сопроцессор Да
Процессор
Тип Atom E680T
Тактовая частота 1,6 ГГц
Кэш L1
Код данных 24 КБ
Программный код 32 КБ
Кэш L2 512 КБ
Встроенный процессор ввода/вывода Обрабатывает точки данных ввода/вывода в фоновом режиме
Слоты для интерфейсных модулей 1
Реманентные переменные Макс. 1 МБ
Кратчайшее время цикла класса задач 100 мкс
Стандартное время цикла для инструкции 0,0027 мкс
Резервное питание для сохранения данных
Контроль состояния батареи Да
Литиевая батарея Минимум 2 года при температуре окружающей среды 23 °C
Стандартная память
RAM 512 МБ DDR2 SDRAM
Пользовательское ОЗУ 1 MБ SRAM
Интерфейсы
Интерфейс IF1
Тип сигнала RS232
Конструкция Для подключения используется 12-контактная клеммная колодка X20TB12
Макс. длина кабеля 900 м
Скорость передачи данных Макс. 115,2 кбит/с
Интерфейс IF2
Тип сигнала Ethernet
Конструкция 1 экранированный порт RJ45
Длина кабеля Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Интерфейс IF3
Полевая шина Ведущий или ведомый узел POWERLINK V1/V2
Тип Тип 4
Конструкция 1 экранированный порт RJ45
Длина линии Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Стандарт передачи данных
Физический уровень 100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Режим POWERLINK: Нет / Режим Ethernet: Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Интерфейс IF4
Тип USB 1.1/2.0
Конструкция Тип А
Максимальный выходной ток 0,5 А
Интерфейс IF5
Тип USB 1.1/2.0
Конструкция Тип А
Максимальный выходной ток 0,5 А
Интерфейс IF6
Полевая шина Интерфейс ведущего узла X2X
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между интерфейсами Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) и X2X (IF6), между ними и другими интефрейсами, между ними и ПЛК
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров См. раздел «Ограничение допустимых значений»
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Носитель данных для приложений (CompactFlash) заказывается отдельно
Батарея резервного питания включена в поставку
Правая заглушка X20 включена в поставку
Клеммная колодка X20 (12-контактная) включена в поставку
Крышки слотов для интерфейсных модулей включены в поставку
Размеры
Ширина 150 мм
Высота 99 мм
Длина 85 мм
Масса 400 г
Артикул:
X20cCP1586
Описание:
  • Intel Atom 1.6 GHz processor with an additional I/O processor
  • Onboard Ethernet, POWERLINK with poll response chaining and USB
  • 1 slot for modular interface expansion
  • CompactFlash as removable application memory
  • 512 MB DDR2 SDRAM
  • Fanless

The X20CP1586 is a powerful X20 system CPU. This CPU is especially useful for applications which require short cycle times, have to process very large amounts of data or carry out floating point operations. It is clocked at 1.6 GHz and has 512 MB DDR2 SDRAM.

USB, Ethernet, POWERLINK and removable CompactFlash are all included as standard features. The standard Ethernet interface is capable of handling communication in the gigabit range. For even more real-time network performance, the onboard POWERLINK interface supports poll response chaining mode (PRC).

The CPU has a slot available for X20 communication modules. Various bus and network systems can easily be integrated into the X20 system through the use of communication modules.

Необходимые аксессуары
Карты памяти CompactFlash
0CFCRD.0512E.01 CompactFlash 512 MБ расширенный темп. диап.
0CFCRD.2048E.01 CompactFlash 2048 MБ расширенный темп. диап.
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MБ B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 ГБ B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 ГБ B&R (SLC)
Дополнительные аксессуары
Батареи
0AC201.91 Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные
4A0006.00-000 Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 CPU modules X20CP1x8x ZIP / 81 KB
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)CPx58x PDF / 3 MB
Redundancy for control systems PDF / 8 MB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cCP1586) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cCP1586) EXE / 2 MB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo