Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль питания Модуль питания 24 В постоянного тока для шины ввода/вывода и шины X2X
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xDD46
Индикаторы состояния Перегрузка, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Перегрузка Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Мощность, потребляемая источником питани 1,42 Вт
Потребляемая мощность
Внутренний ввод/вывод 0,82 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
Входная цепь питания шины X2X
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Входной ток Макс. 0,7 A
Предохранитель Встроенный, не подлежит замене
Защита от напряжения обратной полярности Да
Выходная цепь питания шины X2X
Номинальная выходная мощность 7 Вт
Параллельное подключение Да
Поддержка резервирования Да
Защита от перегрузки Короткое замыкание, временная перегрузка
Входная цепь питания системы ввода/выводC
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Входной ток Макс. 6 A
Предохранитель Встроенный 6,3 A, с задержкой срабатывания, заменяемый
Защита от напряжения обратной полярности Нет
Выходная цепь питания системы ввода/вывоC
Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока
Защита от короткого замыкания Встроенный предохранитель
Допустимая токовая нагрузка на контакт 6 A
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Гальваническая развязка между линией питания шины X2X и источником питания шины X2X

Нет развязки между линией питания шины ввода/вывода и источником питания шины ввода/вывода
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров См. раздел «Ограничение допустимых значений»
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Базовый модуль X20cBM11 заказывается отдельно
Требуемое место 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20cPS3310
Описание:
  • Модуль питания шины X2X и внутренней шины ввода/вывода
  • Гальваническая развязка между линией питания и источником питания шины X2X
  • Возможно резервирование питания шины X2X за счет одновременной эксплуатации нескольких модулей питания
  • Предохранитель для линии питания шины ввода/вывода встроен в модуль

Модуль питания обеспечивает питание для шины X2X и для внутренней шины ввода/вывода. Модуль имеет встроенный заменяемый предохранитель для линии питания шины ввода/вывода.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20cBM01 Базовый модуль X20 для модуля питания, с покрытием, кодировка 24 В пост. тока, несквозная шина питания ввода/вывода (нет подключения слева)
Клеммные колодки
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)PS3310 PDF / 223 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cPS3310) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cPS3310) EXE / 780 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo