Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 6 дискретных выхода 30 В пост. тока / 115 В перем. тока, выходы гальванически развязаны между собой
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE751
Индикаторы состояния Функция ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Выходы Да, посредством LED-индикатора состояния
Потребляемая мощность
Шина 1,1 Вт
Внутренний ввод/вывод -
Дополнительное рассеяние мощности, вызва +0,45
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Дискретные выходы
Конструкция Реле / Нормально разомкнутый контакт
Каналы гальванически развязаны между собой
Номинальное напряжение 30 В пост. тока / 115 В перем. тока
Макс. напряжение 125 В перем. тока
Коммутируемое напряжение Макс. 110 В пост. тока / 125 В перем. тока
Номинальная частота Постоянный ток / 45 – 63 Гц
Номинальный выходной ток 1 A при 30 В пост. тока / 0,5 А при 115 В перем. тока
Суммарный номинальный ток 6 A при 30 В пост. тока / 3 A при 115 В перем. тока
Источник питания исполнительного механи Внешний
Пусковой ток Макс. 2 А на канал
Сопротивление контакта 75 мОм при 6 В пост. тока / 1 A
Задержка переключения
0 → 1 ≤ 4 мс
1 → 0 ≤ 4 мс
Предельно допустимое напряжение:
Канал — шина Испытано при 1500 В перем. тока
Канал — канал Испытано при 1000 В перем. тока
Срок службы
Электрические компоненты Мин. 100 x 10³ переключений
Механическая часть Мин. 50 x 106 переключений (3 Гц)
Коммутируемая мощность
Минимум 0,01 мА / 10 мВ пост. тока
Максимум 30 Вт / 62,5 ВА
Цепь защиты
Внутренняя Нет
Внешняя
Перем. ток RC-цепь или варистор
Пост. ток Диод с обратным включением, RC-цепь или варистор
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между каналом и каналом, между каналами и шиной
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров См. раздел «Ограничение допустимых значений»
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Базовый модуль X20cBM11 заказывается отдельно
Требуемое место 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20cDO6529
Описание:
  • 6 дискретных выходов
  • Модуль релейных выходов 115 В перем. тока
  • 6 нормально разомкнутых контактов
  • Гальваническая развязка для каждого канала

Модуль оборудован 6 релейными выходами.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20cBM11 Базовый модуль X20, с покрытием, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)DO6529 PDF / 240 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDO6529) EXE / 816 KB
V4.0 HW Upgrade (X20cDO6529) EXE / 690 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo