Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 4 дискретных выхода 24 В пост. тока для 3-проводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE226
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Выходы Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО (состояние выходов)
Потребляемая мощность
Шина 0,16 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода 0,49 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва +0,21
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
Дискретные выходы
Конструкция Полевой транзистор, управление положительным напряжением
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Коммутируемое напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Номинальный выходной ток 0,5 А
Суммарный номинальный ток 2 A
Тип подключения 3-проводное подключение
Выходная цепь Источник
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или короткого замыкания (см. параметр "Пиковый ток короткого замыкания")
Встроенный диод для защиты для коммутации индуктивных нагрузок (см. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок")
Источник питания исполнительного механи Суммарный ток 0,5 А для независимого питания исполнительных механизмов
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 10 мс
Ток утечки при отключенном питании 5 мкА
RDS(on) 210 мОм
Пиковый ток короткого замыкания < 12 A
Время, необходимое для включения после от Около 10 мс (зависит от температуры модуля)
Задержка переключения
0 → 1 < 300 мкс
1 → 0 < 300 мкс
Частота переключения
Активная нагрузка Макс. 500 кГц
Индуктивная нагрузка См. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок"
Тормозное напряжение при отключении инду Станд. 50 В пост. тока
Предельно допустимое напряжение между ка 500 Вэфф
Источник питания исполнительного механи
Напряжение Напряжение питания модуля минус падение напряжения на защите от короткого замыкания
Падение напряжения на защите от короткогC Макс. 2 В
Защита от короткого замыкания Да
Потребляемая мощность
Источник питания исполнительного механи Макс. 12 Вт
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между каналом и шиной

Нет развязки между каналами
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Базовый модуль X20cBM11 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20cDO4322
Описание:
  • 4 дискретных выхода
  • Источник
  • 3-проводное подключение
  • Линии 24 В пост. тока и заземления для питания исполнительного механизма
  • Встроенная защита выходов
  • Режим OSP (набор предустановленных операторов)

Модуль оснащен 4 выходами для 3-проводного подключения.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20cBM11 Базовый модуль X20, с покрытием, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)DO4322 PDF / 233 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDO4322) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4322) EXE / 716 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo