Выберите регион и язык:

Краткое описание
Модуль ввода/вывода 6 дискретных входов 24 В пост. тока, для 1 или 2-проводных соединений
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE223
Индикаторы состояния Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля
Диагностика
Режим работы модуля/общие ошибки Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Потребляемая мощность
Шина 0,15 Вт
Внутренние каналы ввода/вывода 0,88 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: B (ускорение 4 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
LR ENV1
Дискретные входы
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Входные характеристики согласно EN 61131-2 Тип 1
Входное напряжение 24 В пост. тока -15 % / +20 %
Входной ток при 24 В пост. тока Станд. 3,75 мА
Входная цепь Источник
Входной фильтр
Аппаратный ≤ 100 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс
Тип подключения 1- или 2-проводные соединения
Входное сопротивление Станд. 6,4 кОм
Пороговый уровень переключения
Логический ноль < 5 В пост. тока
Логическая единица > 15 В пост. тока
Предельно допустимое напряжение между ка 500 Вэфф
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
Развязка между каналом и шиной

Нет развязки между каналами
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB06 или X20TB12 заказывается отдельно
Базовый модуль X20cBM11 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 12,5+0,2 мм
Артикул:
X20cDI6372
Описание:
  • 6 дискретных входов
  • Источник
  • 2-проводное подключение
  • Линия 24 В пост. тока для питания датчика
  • Настраиваемый программный входной фильтр для всех каналов
  • 6-контактная клеммная колодка для 1-проводных подключений

Модуль оснащен 6 входами для 1- или 2-проводного подключения. Если для передачи каждого сигнала требуется одна линия (1-проводные подключения), можно использовать 6-контактную клеммную колодку X20. Для передачи сигналов по двум линиям (2-проводные подключения) используется 12-контактная клеммная колодка. Входы модуля разработаны для подключений в режиме источника.

Необходимые аксессуары
Базовые модули
X20cBM11 Базовый модуль X20, с покрытием, кодировка 24 В пост. тока, сквозная шина питания ввода/вывода
Клеммные колодки
X20TB06 Клеммная колодка X20, 6 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File DXF/STEP X20 Electronic module ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Slice ZIP / 872 KB
Dimensions PDF X20 Electronic module PDF / 3 KB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Data sheet X20(c)DI6372 PDF / 196 KB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDI6372) EXE / 791 KB
V4.0 HW Upgrade (X20cDI6372) EXE / 652 KB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 847 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 579 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo