Выберите регион и язык:

Краткое описание
Контроллер шины Адаптер EtherNet/IP (ведомый узел)
Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE67F
Индикаторы состояния Состояние модуля, состояние сети, работа шины
Диагностика
Состояние модуля Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Работа шины Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Сетевой статус Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения
Потребляемая мощность
Шина 2 Вт
Дополнительное рассеяние мощности, вызва -
Сертификаты
CE Да
ATEX Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (см. руководство пользователя X20)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cCSAus 244665
Process control equipment
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T5
Интерфейсы
Полевая шина Адаптер EtherNet/IP (ведомый узел)
Конструкция 2 экранированных порта RJ45 (со встроенным коммутатором)
Длина кабеля Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Мин. время цикла
Полевая шина 1 мс
Шина X2X 500 мкс
Возможность синхронизации между шинами Нет
Электрические характеристики
Гальваническая развязка Развязка между интерфейсом EtherNet/IP и шиной, между интерфейсом EtherNet/IP и системой ввода/вывода
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Горизонтальное Да
Вертикальное Да
Высота над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение от -25 до 60 °C
Вертикальное монтажное положение от -25 до 50 °C
Изменение параметров -
Хранение от -40 до 85 °C
Транспортировка от -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация До 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Примечание Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно
Модуль питания X20cPS9400 или X20cPS9402 заказывается отдельно
Базовый модуль X20cBB80 заказывается отдельно
Расстояние между контактами 37,5 +0,2 мм
Артикул:
X20cBC0088
Описание:
  • Полевая шина: EtherNet/IP
  • Встроенный 3-портовый коммутатор для удобства подключения устройств
  • Автоматическая настройка модулей ввода/вывода
  • Можно настраивать с помощью сканера (ведущего узла), используя сборку конфигурации
  • Веб-интерфейс
  • Совместимость с DHCP
  • Настраиваемое время цикла ввода/вывода (от 0,5 до 4 мс)
  • Минимальное время цикла полевой шины (также интервал пакетов запросов или RPI): 1 мс

Шина EtherNet/IP основана на стандарте Ethernet. Шина Ethernet/IP была разработана компанией Allen-Bradley (Rockwell Automation) и затем была передана Открытой ассоциации поставщиков DeviceNet (ODVA) в качестве открытого стандарта. В 1998 году рабочая группа ControlNet International разработала процедуру внедрения в Ethernet уже существующего протокола Common Industrial Protocol (уровня приложений). Открытый промышленный стандарт EtherNet/IP, основанный на этой процедуре, был опубликован в марте 2000 г.

Контроллер шины позволяет подключать узлы ввода/вывода X2X к шине EtherNet/IP. Контроллером шины можно управлять через интерфейсный модуль X20IF10D1-1 или используя системы сторонних изготовителей с функцией сканера EtherNet/IP.

Необходимые аксессуары
Клеммные колодки
X20TB12 Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока
Системные модули для контроллеров шины
X20cBB80 Базовый модуль X20, с покрытием, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 входят в комплект поставки
X20cPS9400 Модуль питания X20, с защитным лаковым покрытием, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
X20 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 161 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Coated modules PDF / 60 KB
Datasheet X20(c)BC0088 PDF / 182 KB
EtherNet/IP Bus Controller User's Manual PDF / 4 MB
X20 System User´s Manual PDF / 50 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cBC0088) EXE / 2 MB
V4.3 HW Upgrade (X20cBC0088) EXE / 1 MB
Сертификаты Version (Date) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 697 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo