Выберите регион и язык:

Сервопривод ACOPOS P3 также доступен в комплектации с проходным охлаждением или платой охлаждения. Это позволяет сократить количество используемых вентиляторов и кондиционеров в шкафу управления или, в идеале, полностью отказаться от них. При этом снижаются операционные расходы и затраты на обслуживание.

Разработчикам системы теперь доступны три варианта системы охлаждения для ACOPOS P3:

Крепление на стене

При обычном креплении на стене тепло рассеивается по воздуху внутри шкафа управления. Это оптимальное решение для систем с малым количеством осей и низким энергопотреблением.

Проходное охлаждение

Для систем с большим количеством осей разных мощностей больше подходит проходное охлаждение. Проходной радиатор с классом защиты IP65 рассеивает тепло непосредственно в окружающем воздухе за пределами шкафа управления, поэтому нет необходимости в дорогостоящем охлаждении самого шкафа.

Плата охлаждения

В этом варианте используется водное охлаждение. Практически все потери тепла от устройств выводятся в охлаждающую среду. Этот тип системы охлаждения подходит для систем с большим количеством осей разных мощностей. Для его использования требуется, чтобы у оборудования был собственный контур охлаждения.

  • Основные особенности
  • Не требуется дополнительное обслуживание
  • Не требуются дополнительные вентиляторы в шкафу управления
  • Подходящее решение для любого оборудования

Выберите регион и язык:

B&R Logo