Выберите регион и язык:

Два новых программных пакета от компании B&R значительно упрощают разработку оборудования на основе моделей. Пакет B&R industrialPhysics позволяет разработчикам быстро и эффективно создавать цифровых двойников в целях разработки и тестирования программного обеспечения для оборудования. Пакет B&R MapleSim позволяет с точностью моделировать физические процессы и вычислять значения силы и крутящего момента.

  • Основные особенности
  • Цифровые двойники для ускорения разработки ПО
  • Применение свойств модели САПР
  • Точное моделирование привода в Automation Studio
  • 3D-приложение визуализации реального времени в Scene Viewer от B&R

Цифровые двойники имеют ключевое значение для эффективности процессов разработки программного обеспечения и виртуального ввода оборудования в эксплуатацию. Пакет B&R industrialPhysics создан на основе программного обеспечения industrialPhysics от одного из ведущих производителей ПО для трехмерного моделирования. Он специально разработан для Automation Studio и целевых систем B&R. B&R industrialPhysics позволяет отслеживать физическое поведение оборудования в режиме реального времени. Это полезно, например, для определения столкновений и мониторинга потоков материалов.

Использование цифрового двойника позволяет параллельно осуществлять разработку программного и аппаратного обеспечения. Можно выявить на очень ранней стадии узкие места и участки, обладающие потенциалом для оптимизации. Любые изменения, внесенные разработчиком приложения в цифровом двойнике, можно напрямую применить к реальному оборудованию. Эта возможность является ключевой в вопросе поддержания скорости и непрерывности процесса разработки оборудования.

Новые программные пакеты B&R industrialPhysics и B&R MapleSim значительно упрощают разработку оборудования на основе моделей.

Импорт данных САПР

B&R industrialPhysics использует данные САПР для создания цифровых двойников. Данные импортируются в формате STEP, что позволяет использовать наиболее важные свойства чертежа САПР, такие как масса и плотность. Кроме того, B&R industrialPhysics предоставляет отдельным механическим компонентам дополнительные свойства, а также степени свободы компонентов и интерфейс контроллера. Разработчик может немедленно запустить виртуальную модель на ПК и подключиться к контроллеру в программной или аппаратной конфигурации.

Динамическая модель оборудования

Программный пакет B&R MapleSim основан на инструменте моделирования Maplesoft. MapleSim создает высокоточное динамическое представление оборудования на основе данных САПР в формате STEP. Поскольку все силы и моменты представлены с высокой точностью, модель можно использовать в качестве цифрового двойника для определения размеров компонентов. B&R MapleSim предоставляет простой и интуитивно понятный подход к моделированию механических систем, но этим преимущества пакета не исчерпываются. Он также включает набор основных компонентов в области электротехники, гидравлики и термодинамики, которые облегчают моделирование физических взаимодействий.

B&R industrialPhysics создает цифрового двойника на основе данных САПР.
B&R MapleSim создает высокоточную динамическую модель оборудования на основе данных САПР в формате STEP.

B&R MapleSim включает две функции экспорта (Toolboxes – наборы инструментов) для эффективного использования цифрового двойника в процессе разработки. Один из этих наборов позволяет экспортировать данные моделирования с целью определения оптимального размера сервоприводов, двигателей и зубчатых колес для таких инструментов, как ServoSoft. Кроме того, созданную в MapleSim модель можно экспортировать в формате файла FMI. При этом ее можно будет использовать для имитационного моделирования в Automation Studio. Параметры управления, температурное поведение привода и нагрузка на оборудование моделируются прямо в среде разработки. Решение Scene Viewer от B&R позволяет визуализировать цифрового двойника в 3D и в реальном времени.

Автоматическая генерация кода

Два новых продукта дополняют Automation Studio Target для Simulink и расширяют универсальные возможности моделирования в системе B&R. Программное обеспечение позволяет автоматически генерировать код из MATLAB/Simulink для целевых систем B&R. Разработчик может создать модель в Simulink, а затем одним щелчком мыши сгенерировать высококачественный код для запуска на контроллере B&R. При этом учитываются сложные функции диагностики, предоставляемые Simulink.

Выберите регион и язык:

B&R Logo