Выберите регион и язык:

PROFINET RT – стандарт промышленной сети Ethernet от организации PI (PROFIBUS & PROFINET International), основанный на проверенных TCP/IP и ИТ стандартах.

Артикул Описание
5ACPCI.XPNM-00 PCI PROFINET controller fieldbus card - 2 RJ45
5ACPCI.XPNS-00 PCI PROFINET device fieldbus card - 2 RJ45
X20BC00E3 X20 bus controller, 1 PROFINET IO interface, integrated 2-port switch, 2x RJ45, order bus base, power supply module and terminal block separately!
X20cBC00E3 X20 bus controller, coated, 1 PROFINET IO interface, integrated 2-port switch, 2x RJ45, order bus base, power supply module and terminal block separately!
X20cIF10E3-1 X20 interface module, coated, for DTM configuration, 1 PROFINET IO device (slave) interface module, electrically isolated
X20IF10E1-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFINET IO controller (master) interface, electrically isolated
X20IF10E3-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFINET IO device (slave) interface module, electrically isolated
X67BCE321.L12 X67 bus controller, 1 PROFINET interface, X2X Link power supply 15 W, 16 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz, M12 connectors, high-density module

Стандарт PROFINET различает три различных класса производительности.

PROFINET NRT (без реального времени)

Эта тип используется в приложениях, где временные параметры не критичны. В нем используется протокол передачи данных Ethernet TCP/IP, а также UDP/IP. Достигнуты времена циклов >100 мс.

PROFINET RT (реальное время)

В PROFINET RT обмен данными ввода/вывода производится непосредственно с использованием протокола Ethernet, но диагностические данные и данные связи все еще передаются через UDP/IP. PROFINET RT позволяет создавать приложения с временами циклов >10 мс.

PROFINET IRT (изохронное реальное время)

Эта изохронная связь в реальном времени была разработана специально для приложений управления движением. При использовании определенного аппаратного обеспечения могут достигаться времена циклов <1 мс и временные флуктуации <1 мкс.

Выберите регион и язык:

B&R Logo