Выберите регион и язык:

Запущенный в 1987 г. как открыто продвигаемый проект в Германии, Profibus стал одной из наиболее важных полевых шин во всем мире. С долей, превышающей 90% от всех устройств полевой шины PROFIBUS, PROFIBUS DP имеет четкую направленность; это высокоскоростной (до 12 Мбит/с) и простой протокол для классических задач автоматизации в области технологии производства. PROFIBUS PA отличает возможность искробезопасной работы и питания полевых устройств по технологической шине.

Артикул Описание
5ACPCI.XDPM-00 PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP master
5ACPCI.XDPS-00 PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP slave
X20BC0063 X20 bus controller, 1 PROFIBUS DP interface, 9-pin DSUB connection, order bus base, power supply module and terminal block separately
X20cIF1061-1 X20 interface module coated, for DTM configuration, 1 PROFIBUS DP V0/V1 master interface, electrically isolated
X20cIF1063-1 X20 interface module, coated, for DTM configuration, 1 PROFIBUS DP V1 slave interface, electrically isolated
X20IF1061-1 X20 interface module for DTM configuration, 1 PROFIBUS DP V0/V1 master interface, electrically isolated
X20IF1063 X20 interface module, 1 PROFIBUS DP V0 slave interface, max. 12 Mbit/s, electrically isolated
X20IF1063-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFIBUS DP V1 slave interface, electrically isolated
X67BC6321 X67 bus controller, 1 PROFIBUS DP interface, X2X Link power supply 3 W, 8 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz
X67BC6321.L08 X67 bus controller, 1 PROFIBUS DP interface, X2X Link power supply 15 W, 16 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz, M8 connectors, high-density module
X67BC6321.L12 X67 bus controller, 1 PROFIBUS DP interface, X2X Link power supply 15 W, 16 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz, M12 connectors, high-density module

Выберите регион и язык:

B&R Logo