Выберите регион и язык:

Шина CAN продемонстрировала большие успехи, особенно в машиностроении; ее важность постоянно увеличивается. Среди причин этого успеха – высокая помехоустойчивсть, быстрая передача данных, простота использования и детерминированное поведение в режиме реального времени. CAN – идеальная полевая шина для приложений с умеренным числом узлов удаленного ввода/вывода и несколькими осями. Как полевая шина, CAN имеет ограниченные возможности при работе в больших и более сложных машинах. Однако для этих приложений POWERLINK является идеальным расширением в диапазон более высокой производительности.

Артикул Описание
5LS172.6 Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 256 kB SRAM (Automation Runtime)
5LS187.6-1 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 1 Mbit/s, object buffer in the transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x TB704 terminal blocks separately!
5LS197.6 Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately

Выберите регион и язык:

B&R Logo