Выберите регион и язык:

8JSB и 8JSQ - серводвигатели для гигиенического применения

Серводвигатели серии 8JSB и 8JSQ имеют гигиеническую конструкцию, что позволяет использовать на чистых производствах, например в пищевой промышленность или фармацевтической. Гладкое покрытие и защита IP69K не единственно, чем они могут похвастаться, серия была разработана со строгим соответствием стандартам гигиены EHEDG и FDA.

Cooling type / Construction B
Cooling type / Construction Q
Accessories

8JSB и 8JSQ серводвигатели из нержавеющей стали

Серводвигатели серии 8JSB и 8JSQ имеют гигиеническую конструкцию, что позволяет использовать на чистых производствах, например в пищевой промышленность или фармацевтической. Гладкое покрытие и защита IP69K не единственно, чем могут похвастаться серводвигатели, серия была разработана со строгим соответствием стандартам гигиены EHEDG и FDA. Это делает их оптимальным выбором для жестких промышленных условий или в тех сферах, где машины работают с асептическими процессами. Данные двигатели характеризуются самой высокой плотностью мощности в своём классе. Гладкое покрытие корпуса из нержавеющей стали менее 9 µм, округленные углы и плавные переходы сделаны для избежания случайных порезов, выступающие болты необходимо, что бы избежать сбор загрязняющих веществ, позволяя простую, безопасную и эффективную очистку. С помощью лазерной гравировки и IP69K-защиты эти двигатели отлично подходят для ежедневной очистки.

Преимущества применения серводвигателей из нержавеющей стали от B&R:

  • Простой монтаж и обслуживание благодаря коннекторам "plug-in"
  • Надежное решение с одним кабелем со встроенным гибридным разъемом для приводов безопасности
  • Полностью гигиеническая конструкция согласно рекомендация EHEDG и FDA для оптимальной очистки
  • 100% нержавеющая сталь (корпус, фланец, ось и разъемы)
  • Инновационные коннекторы с защитой IP69K и гигиенической конструкцией
  • Защита от пищи и химикатов
  • Идеально для машин с открытым дизайном
  • Методы монтажа B5 и B14

Дополнительная информация

Тип соединения

Использование технологии сингл-кабель от B&R с цифровой обратной связью уменьшает количество сквозных каналов до абсолютного минимума. Коннекторы имеют защиту IP69K и отвечают гигиеническим стандартам. Гибридные кабели, сертифицированные FDA имеют устойчивость к нагреву до 150°C и обеспечивают автоматическую компенсацию давления. Данная функции еще повышает и так высокий уровень эксплуатационной безопасности и устраняет сбои, вызванных внутренним образованием ржавчины или конденсата. Надежное решение сингл-кабель от B&R вкупе с гибридными коннекторами позволяет данным двигателям органично интегрироваться в системы B&R, а также их функционал безопасности открывают принципиально новые возможности для автоматизации в пищевой и фармацевтической промышленности.

Встроенный чип с параметрами

Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для трехфазных синхронных двигателей. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод в ходе эксплуатации. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Двигатель пересылает на сервопривод номинальные и предельные значения параметров. Затем привод автоматически определяет предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем. Единственное, что необходимо оптимизировать пользователю это контроллеры скорости и позиции. Встроенная среда запуска в B&R Automation StudioTM обеспечивает всю необходимую поддержку.

Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.

Типы охлаждения

Гигиенические двигатели серии 8JSB и 8JSQ являются самоохлаждающимися и имеют конструкцию из нержавеющей стали. Они доступны только в качестве сингл-кабель решения (встроенные гибридные коннекторы) с "прямым" направлением подключения. Отличается только их метод монтажа.

Серия 8JSB имеют конструкцию с монтажным фланцем.

Серия 8JSQ имеют конструкцию с передним монтажом

Типоразмеры

Трехфазные синхронные двигатели 8JSB и 8JSQ имеются в размере 3, 4, 5 и 6.

Они отличаются по размерам (особенно размерам фланца) и по номинальной мощности. Различные типоразмеры можно отличить по числовому коду (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.

Имеется для типоразмера

Тип охлаждения / Конструкция Q

Имеется для типоразмера

3

4

5

6

8JS

B

Да

Да

Да

Да

Q

Да

Да

Да

Да

Длина

Трехфазные синхронные двигатели 8JSB и 8JSQ имеются с пятью разными размерами длинны. Они имеют различную номинальную мощность при идентичных размерах фланца. Длина указывается числом (d) в номере модели.

Длина

Размеры

3

4

5

6

1

Да

Да

Да

-

2

Да

Да

Да

Да

3

Да

Да

Да

Да

4

-

Да

Да

Да

5

-

-

-

Да

Система энкодеров на двигателях

Гигиенически двигатели 8JSB / 8JSQ поставляются с индуктивном энкодером EnDat 2.2. Система энкодера указывается двумя символами в группе (ее) номера модели.

Варианты конструкции двигателя

В зависимости от типоразмера и длины, трехфазные синхронные двигатели 8JS могут поставляться

  • С различными индуктивными EnDat 2.2 энкодерами
  • С различными номинальными скоростями
  • С гладким валом или валом с призматической шпонкой
  • Включая или исключая фиксирующий тормоз двигателя

поставляются.

Специальные варианты конструкции двигателя

На данный момент нет специальных вариантов конструкции двигателей 8JSB / 8JSQ.

Выберите регион и язык:

B&R Logo