Выберите регион и язык:

Клеммная колодка
Описание Метка 1: пронумерованы последовательно
0-кодировка: нет
1-рядная
Количество контактов 8
Тип клемм Клеммная колодка с винтовыми зажимами
Тип кабеля Только медные провода (без алюминиевых!)
Кодирование 0
Расстояние между контактами 5,08 мм
Длина зачищенного участка провода 10 мм
Сечение подключаемого провода
Провод AWG От 30 до 12 AWG
Наконечники с пластиковыми колпачками от 0,25 до 2,5 мм²
Одножильные провода от 0,2 до 2,5 мм²
Многожильные провода от 0,2 до 1,5 мм²
С наконечниками от 0,25 до 2,5 мм²
Момент затяжки от 0,5 до 0,6 Н·м
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 250 В (IEC) / 300 В (UL)
Номинальный ток 12 А (IEC) / 15 А (UL)
Механические свойства
Размеры
Ширина 40,6 мм
Высота 15 мм
Глубина 27,2 мм
Вес 23,9 г
Артикул:
8TB2108.2010-00
Описание:
8-контактная с винтовыми зажимами, однорядная, расстояние между контактами: 5,08 мм, метка 1: пронумерованы последовательно
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 8TB2108.2010-00 ZIP / 278 KB
3D files STEP ACOPOSmulti terminals ZIP / 8 MB
Документация Version (Date) Download
ACOPOSmulti User´s Manual PDF / 302 MB
Datasheet 8TB2108.2010-00 PDF / 151 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo